html{display:none} SEL‑2890 Приемопередатчик Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2890

Приемопередатчик Ethernet

Добавление интерфейса Ethernet к устройству SEL, используя последовательный порт EIA-232 устройства.

Цены от

275 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Замена линии последовательной передачи данных—заменяйте выделенные или настроенные линии связи, или добавляйте линии связи Ethernet для объектов, где другие типы линий связи недопустимы. Используйте последовательный преобразующий протокол для виртуальной линии последовательной передачи данных посредством сети.

Ethernet-доступ для устройств с последовательной передачей данных—устройства доступа с последовательными портами с использованием Протоколов Internet посредством обычной сети Ethernet. Оптимизируйте терминальный доступ и экономьте время на проектирование за счет использования протокола Telnet для терминальных диалогов ASCII. Упрощайте и контролируйте доступ к данным посредством веб-страницы на вашей частной сети.

Автоматические отчеты о событиях посредством Email—отправление оповещений по электронной почте на основе автоматической передачи сообщений от хост-устройства реле SEL для улучшения обслуживания заказчика. Настраивайте приемопередатчик для автоматической передачи данных посредством сервера Простого протокола пересылки электронной почтой (SMTP), доступного в сети операций.

Преобразующий протокол DNP3—недорогой трафик последовательного преобразующего протокола DNP3 посредством существующей сети Ethernet. Просто подключите приемопередатчик для последовательного мастера DNP3, последовательной программы-клиента DNP3, и установите конфигурацию DNP3.

Подробности

Соединяет с сетью Ethernet 10BASE-T через порт EIA-232


Питание 5 В пост. тока через контакт разъема EIA-232

  • Подача питания посредством перемычки, имеющейся в большинстве последовательных портов устройств SEL.
  • Подача питания через кабель SEL-C642 при использования с компьютером или другими устройствами.

Высокопрочная конструкция для работы в условиях подстанций

  • Имеет ту же конструкцию и прошел те же типовые испытания, что и самые прочные реле защиты.
  • Работает в широком диапазоне температур: от –40° до +85°C (от –40° до +185°F).

Встроенный веб-сервер для данных Telnet ASCII

  • Доступ к данным реле внутри вашей частной сети осуществляется с помощью веб-браузера.
  • В SEL-2890 встроена веб-страница по умолчанию.
  • Выгрузка, настройка и загрузка веб-страницы осуществляется по FTP.

Настройка с компьютера с использованием эмулятора терминала и кабеля конфигурации SEL-C642

  • Можно настроить параметры сетевой адресации.
  • Вкл./Выкл. функций.

Автоматическая отправка электронной почты

  • Улучшение уровня обслуживания клиентов, быстрое оповещение и регистрация посредством отправки сообщений.
  • Адреса указываются через настройку.

Минимальная версия ПО

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-2890 R108 SEL-2890-R108-V0-Z003003-D20190503 15.05.19 ~3191350001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО


Инструкции по эксплуатации

На английском языке