html{display:none} SEL-2886 Преобразователь интерфейса EIA-232 в EIA-485 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2886

Преобразователь интерфейса EIA-232 в EIA-485

Преобразователи интерфейса EIA-232 в EIA-485 SEL-2886 дают возможность подключать устройства EIA-232 к сети EIA-485. Они предлагают работу в широком диапазоне скоростей передачи данных, использование коммутационного аппарата цепей управления для управления преобразователем и опции подачи питания через контакт питания в разъеме передачи данных или через отдельный разъем.

Цены от

184 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Преобразование интерфейса EIA-232 в EIA-485.Вы можете подключить устройство с портом EIA-232 к сети EIA-485 для связи с DNP3 или Modbus.

Простое применение—выберайте рабочие режимы (EIA-422, RTS, или SDC), включайте и выключайте приемопередатчик, и управляйте режимом эхо-сигнала. SEL-2886 получает питание 5 В пост. тока от порта EIA-232 хост-устройства или от внешнего адаптера через разъем.

Повышенная безопасность—Обеспечьте изоляцию до 1,500 В среднеквадратичного значения.

Подробности

Гибкие варианты питания
Можно использовать контакты питания в порту EIA-232 хост-устройства или подавать питание через разъем питания.

Повышенная безопасность—
Обеспечьте изоляцию до 1,500 В среднеквадратичного значения.

Компактность
Подключается непосредственно к разъему DB-9.

Простота применения
для выбора режимов работы, включения и выключения передатчика и управления эхо-режимом используются DIP-переключатели.

Качество оборудования для подстанций
Устройство работает в диапазоне рабочих температур от –40º до +85ºC (от –40º до +185ºF).

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке