html{display:none} SEL-2830 Одномодовый волоконно-оптический трансивер/модем | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2830

Одномодовый волоконно-оптический трансивер/модем

За счет использования двух одномодовых оптоволоконных каналов вместо стандартных проводных соединений повышается целостность сигнала, безопасность и надежность двунаправленной последовательной передачи данных и передачи сигналов временной синхронизации IRIG-B. Используется в системах КИП, защиты и автоматизации и других системах, которые получают выгоды от использования оптоволоконных линий длиной от 16 до 80 километров.

Цены от

509 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Оптоволоконный канал—Два трансивера и одномодовый оптоволоконный кабель SEL-C809 и разъемами ST обеспечивают связь по стандарту EIA-232 по оптоволоконному каналу. С помощью оптических трансиверов SEL-2830 можно создавать канал длиной от 16 до 80 км.

Высокие скорости передачи данных—передача данных при скорости до 40 кбит/с.

Безопасная и защищенная связь—установите оптоволоконные подключения для изоляции линий связи от повышения потенциала заземления и электрических помех.

Подробности

Гибкая оптоволоконная связь на большие расстояния
Одномодовое оптоволокно со стандартными разъемами ST позволяет передавать данные по последовательному интерфейсу на расстояние до 80 километров. Скорость передачи данных составляет от 0 до 40 000 бит в секунду. Селекторный переключатель позволяет выбирать между стандартными конфигурациями выводов DCE и DTE, устраняя необходимость в адаптерах.

Простота применения
Трансивер/модем подключается к стандартному 9-контактному последовательному разъему (DB-9). Никакого специального монтажа не требуется. Получает питание от хост-устройства через разъем, поэтому не требуется отдельный источник питания или проводка питания. Передает непрерывные световые импульсы, что позволяет проводить простое тестирование с помощью оптического тестера. Применяется с оптоволоконными кабелями с разъемами ST.

Безопасная и надежная передача данных
Максимальная интенсивность битовых ошибок (BER) 10-9. Гораздо более устойчивы к электромагнитным и радиочастотным помехам, чем медные кабели. Лазер с торцевым излучением обеспечивает изоляцию компонентов и низкое энергопотребление.

Повышенный уровень безопасности
Безопасная для зрения лазерная аппаратура класса 1. По сравнению с медными кабелями обеспечивается улучшенная изоляция от помех, обусловленных повышением потенциала земли, и других электрических помех.

Монтажные комплекты

Монтажный комплект трансивера SEL и переходной кабель предназначены для подключения трансивера к ИЭУ через последовательный разъем RJ-45, или когда присутствуют ограничения по глубине монтажа (например, в случае с распределительными устройствами). Следующие комплекты служат для простого и безопасного монтажа трансивера на удалении от разъема хоста:

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.