html{display:none} SEL-2814 Волоконно-оптические трансиверы с аппаратным управлением потоками данных | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2814

Волоконно-оптические трансиверы с аппаратным управлением потоками данных

За счет использования двух оптических волокон вместо стандартных проводных соединений, а также аппаратного управления потоком повышается целостность сигнала и безопасность и надежность двунаправленной последовательной передачи данных. Используется в системах управления, защиты и автоматизации и других системах, в которых присутствуют экономичные оптоволоконные линии длиной до 4 километров.

Цены от

275 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Оптоволоконный канал—Два трансивера и многомодовый оптоволоконный кабель SEL-C808 с сердечником 62,5/125 мкм и разъемами ST обеспечивают связь по стандарту EIA-232 по оптоволоконному каналу. Используя оптоволоконные трансиверы SEL-2814 с аппаратным управлением потоком, можно создать канал длиной от 1 м до 4 км.

Высокая скорость передачи данных—При использовании SEL-2814 скорость передачи данных составляет до 115 кбит/с. Трансиверы SEL-2814 передают данные и аппаратные сигналы управления потоком.

Безопасная и надежная связь—Обеспечивается изоляция канала связи от повышения потенциала земли и электрических помех. Опциональное конформное покрытие дополнительно защищает печатные платы трансивера от воздействия находящихся в воздухе химических загрязнителей.

Особенности

    1. 1

      Светодиодные индикаторы

    2. 2

      Оптоволоконный порт

    1
    2
    1. 1

      Разъем питания (J1)

    1
    1. 1

      Переключатель DCE/DTE

    1

Подробности

Повышение надежности связи
Реализуется скорость передачи данных до 115,2 кбит/с по полнодуплексному последовательному каналу на расстоянии до 4 километров при использовании многомодового оптического волокна. Канал передачи гораздо менее восприимчив к электромагнитным помехам (EMI)/ радиопомехам (RFI), чем медные каналы, максимальная частота появления ошибочных битов составляет 10-9. Подходит для использования в сложных электромагнитных и физических средах.

Легкое подключение
Трансивер/модем подключается к стандартному 9-контактному последовательному разъему (DB-9). Никакого специального монтажа не требуется. SEL-2814 использует разъемы ST и не требует перемычек или настроек. Селекторный переключатель, определяющий, работает ли трансивер как DCE или DTE, устраняет необходимость в адаптерах.

Каналы управления повышают эффективность работы
Одни и те же трансиверы и волокна служат для одновременной дуплексной передачи данных и управляющих сигналов в каждом направлении. Используйте для управления потоком данных, чтобы предотвращать переполнение буферов, переключать трансиверы передатчики или выявлять проблемы с оборудованием.

Возможность выбора наиболее подходящего источника питания
Питание подается от хост-устройства; отдельный источник питания или проводка питания не требуются. Или, если питание на канал управления не может быть подано через хост-устройство, к разъему питания можно подключить внешний источник питания.

Повышенная безопасность
Обеспечивается улучшенная изоляция от повышения потенциала земли и других электрических помех по сравнению с медными соединениями. Трансиверы SEL-2814 являются лазерными устройствами класса 1 с безопасной для глаз длиной волны.

Монтажные комплекты

Монтажный комплект трансивера SEL и переходной кабель предназначены для подключения трансивера к ИЭУ через последовательный разъем RJ-45, или когда присутствуют ограничения по глубине монтажа (например, в случае с распределительными устройствами). Следующие комплекты служат для простого и безопасного монтажа трансивера на удалении от разъема хоста:

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.