За счет использования двух оптических волокон вместо стандартных проводных соединений повышается целостность сигнала и безопасность и надежность двунаправленной последовательной передачи данных и передачи сигналов синхронизации времени IRIG-B. Используйте в системах управления, защиты и автоматизации и в других применениях, получающих преимущества от экономичных оптоволоконных каналов длиной до 4 километров.
Оптоволоконный канал—Два трансивера и многомодовый оптоволоконный кабель SEL-C808 с сердечником 62,5/125 мкм и разъемами ST обеспечивают связь между устройствами по стандарту EIA-232 по оптоволоконному каналу. Используя оптоволоконные трансиверы SEL-2812 с поддержкой IRIG-B, можно создать канал длиной от 1 м до 4 км.
Высокая скорость передачи данных—При использовании SEL-2812 скорость передачи данных составляет до 115 кбит/с. Трансивер SEL-2812 передает данные и временные коды IRIG-B.
Безопасная и надежная связь—Обеспечивается изоляция канала связи от повышения потенциала заземления и электрических помех. Опциональное конформное покрытие SEL-2812 дополнительно защищает печатные платы трансивера от воздействия находящихся в воздухе химических загрязнителей.
Экономически эффективная передача данных плюс синхронизация времени
 При использовании многомодового оптического волокна реализуется скорость передачи данных до 115,2 кбит/с по полнодуплексному последовательному каналу на расстоянии до 4 километров. Те же трансиверы/модемы и оптоволоконные каналы можно использовать для одновременной симплексной передачи временного кода IRIG-B.
Легкое подключение
 Трансивер/модем подключается к стандартному 9-контактному последовательному разъему (DB-9). Никакого специального монтажа не требуется. Трансивер SEL-2812 получает питание от хост-устройства через разъем, поэтому не требуется отдельный источник питания или проводка  питания. Он использует разъемы ST и не требует перемычек или настроек.
Повышение надежности связи
 Применяйте в сложных электромагнитных и физических средах. Трансивер SEL-2812 гораздо менее восприимчив к электромагнитным помехам (EMI)/ радиопомехам (RFI), чем медные каналы; максимальная частота появления ошибочных битов составляет 10-9.
Повышенная безопасность
Обеспечивается улучшенная изоляция от повышения потенциала заземления и других электрических опасностей по сравнению с медными соединениями. Трансивер SEL-2812 – безопасное для глаз лазерное устройство класса 1.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.