html{display:none} SEL-2800 Волоконно-оптические трансиверы | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2800

Волоконно-оптические трансиверы

Повышение безопасности, целостности сигналов и надежности за счет использования оптоволокна вместо проводов для решения задач КИП, защиты, автоматизации и других, в которые применимы экономичные оптоволоконные линии длиной до ½ километра.

Цены от

144 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Оптоволоконный канал—Подключив пару трансиверов и используя многомодовый оптоволоконный кабель SEL-C805 с диаметром 200 мкм с V-контактными разъемами, вы можете организовать между устройствами связь EIA-232 по оптоволоконному каналу длиной от 1 до 500 метров.

Высокая скорость передачи данных—Оптический трансивер SEL-2800 позволяет передавать данные со скоростью до 40 кбит/с с задержкой менее 15 мкс, оптический трансивер SEL-2810 с поддержкой синхронизации времени по IRIG-B передает данные и временные коды IRIG-B со скоростью до 20 кбит/с с задержкой менее 50 мкс.

Безопасность и надежность—Оптоволоконные соединения обеспечивают защиту передаваемых данных от помех, обусловленных повышением потенциала земли, и электрических помех. Как SEL-2800, так и SEL-2810 подают аварийный сигнал видимым красным светом (650 нм), для облегчения визуального поиска и устранения неисправностей.

Подробности

Недорогая оптоволоконная связь
С помощью многомодового оптического волокна со стандартными V-контактными разъемами и последовательного интерфейса можно передавать данные на 500 метров. Скорость передачи данных составляет от 0 до 40 000 бит в секунду.

Простота применения
Трансивер/модем подключается к стандартному 9-контактному последовательному разъему (DB-9). Никакого специального монтажа не требуется. Получает питание от хост-устройства через разъем, поэтому не требуется отдельный источник питания или проводка питания. Излучает видимый свет (650 нм), что облегчает проверки. Не требует соединительных проводов или настроек.

Безопасная и надежная передача данных
Гораздо более устойчивы к электромагнитным и радиочастотным помехам, чем медные кабели.

Повышенный уровень безопасность
По сравнению с медными соединениями обеспечивается улучшенная изоляция от помех, обусловленных повышением потенциала земли, и других электрических помех.

Монтажные комплекты

Монтажный комплект трансивера SEL и переходной кабель предназначены для подключения трансивера к ИЭУ через последовательный разъем RJ-45, или когда присутствуют ограничения по глубине монтажа (например, в случае с распределительными устройствами). Следующие комплекты служат для простого и безопасного монтажа трансивера на удалении от разъема хоста:

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.