Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-2740S
Обзор
Документация
Поддержка
SEL-2740S
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Рекламный листок
SEL SDN: Программно-определяемая сеть
Инструкция по эксплуатации
SEL-2740S Software-Defined Network (SDN) Switch
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Справочный лист по SEL Ethernet
SEL SDN: Программно-определяемая сеть
На английском языке
U.S. Department of Energy Software Defined Networking (SDN) Project
Спецификации
На английском языке
SEL-2740S Software-Defined Network Switch
SEL-2740S Software-Defined Network Switch
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-2740S Software-Defined Network (SDN) Switch
Сертификаты
На английском языке
KEMA Certificate for IEC61850-3 and IEC61850-90-4
KEMA Certificate for IEEE1613
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Configuring the SEL-2488 to Distribute PTP to an SEL-3530 by Using SEL-2740S
Тематические исследования
На английском языке
Expanding the Impact of DOE Technology for Energy Cybersecurity
NREL Selects SEL Microgrid Controller for the Energy Systems Integration Facility
Технические документы
На английском языке
Arc-Flash Protection System Design Revisited
Case Study: Implementing a Zero-Touch Deployment Methodology Using SDN to Improve the Security, Reliability, and Engineering of Substation Automation Systems in Slovenia
Software-Defined Networking Addresses Control System Requirements
Software-Defined Networking Redefines Performance for Ethernet Control Systems
Using Software-Defined Networking to Build Modern, Secure IEC 61850-Based Substation Automation Systems
A Practical Guide to Designing and Deploying OT SDN Networks
Improve Protection Communications Network Reliability Through Software-Defined Process Bus
Официальные документы
На английском языке
SDN Advantages for Ethernet-Based Control
Purpose-Engineered, Active-Defense Cybersecurity for Industrial Control Systems
Migrating an Existing Network to OT SDN
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Using Defense in Depth to Safely Present SCADA Data for Read-Only and Corporate Reporting
Software-Defined Networking Changes the Paradigm for Mission-Critical Operational Technology Networks
Прочее
На английском языке
NSTAC Report to the President on Software-Defined Networking
Схемная документация