html{display:none} SEL-2740S Коммутатор для программно-определяемых сетей | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2740S

      Коммутатор для программно-определяемых сетей

      Коммутатор SEL-2740S разработан для надежной работы даже в самых сложных условиях окружающей среды, характерных для энергетических и промышленных предприятий. SEL-2740S разработан с учетом требований стандарта IEC 61850 и отличается лучшим в отрасли уровнем производительности и кибербезопасности. SDN-решение для сетей операционных технологий (OT) соответствует требованиям, предъявляемым к сетям предприятий и OT, начиная от функций управления в режиме реального времени и заканчивая функциями системам управления процессами (PCS), распределенных систем управления (DCS) и SCADA.

      Доступные для заказа модули SDN

      Цены от

      4 950 долл. США

      Запрос связи

      (0/250)

      *Эти поля являются обязательными для заполнения.


      Повышение безопасности сети—С помощью архитектуры запрета по умолчанию и многоуровневой проверки пакетов на каждом участке передачи SEL-2740S дает возможность контролировать разрешения в сети. Технология OT SDN позволяет определять, какие устройства разрешены в сети, и какие данные разрешено передавать каждому устройству. Пересылаются только пакеты, соответствующие разрешениям; все остальные отбрасываются или перенаправляются в систему обнаружения вторжений. OT SDN также повышает уровень кибербезопасности системы, устраняя уязвимости сетей предыдущих поколений, связанные с такими функциями, как таблицы MAC, быстрый протокол основного дерева (RSTP), многоадресная и широковещательная рассылка.

      Уменьшение времени обработки отказа—Технология OT SDN проактивно оптимизирует трафик в сетях, что повышает точность работы критически важных инфраструктурных сетей и сокращает время переключения при отказе до менее 100 мкс, что на два порядка быстрее, чем при использовании сетевых технологий предыдущих поколений. И при отсутствии необходимости блокировать порты для RSTP для потоков передачи данных могут использоваться все порты SEL-2740S.

      Оптимизация сбора данных по стандарту NERC CIP—SEL-2740S дает возможность создавать встроенные элементы управления безопасностью для портов и служб, обход которых невозможен. Использование SEL-2740S и SEL-5056 с приложением SEL Flow Auditor автоматизирует сбор информации и составление отчетов по стандарту NERC CIP-007-6 R1.1 без сетевого сканирования или дорогостоящего технического обслуживания, которые влияют на уровень безопасности системы на открытых портах и службах.

      Управление масштабируемостью сети и сетевыми изменениями—С помощью SEL-5056 можно управления всеми изменениями в сети. Все новые устройства и изменения в сети могут быть настроены централизованно и запущены для управления сетью маршрутизаторов SEL-2740S.

      Программное тестирование и валидация сети—Сократите время развертывания и устраните ошибки с помощью контроллера SEL-5056 для программного тестирования реализации сети и валидации всех конфигураций и непредвиденных ситуаций до ввода в эксплуатацию.

      Точная синхронизация времени в локальной сети—SEL-2740S поддерживает профиль Power Profile стандарта IEEE C37.238-2017 и действует как прозрачный часовой механизм протокола точного времени (PTP), обеспечивая субмикросекундную синхронизацию времени конечных устройств.

      Особенности

        1. 1

          С помощью кнопки Lamp Test («Проверка индикаторных ламп») производится проверка того, что все светодиоды функционируют, и выбор режима светодиодной индикации

        2. 2

          Основные индикаторы состояния.

        3. 3

          Световые индикаторы статуса подачи электропитания.

        4. 4

          Светодиодные индикаторы статуса Ethernet-порта.

        5. 5

          Для индикации состояния порта Ethernet доступны три режима светодиодной индикации

        6. 6

          Порт контроллера потока вне диапазона.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Процессор потоков и контакт сигнализации.

        2. 2

          Пять модульных слотов для дополнительных интерфейсов сети Ethernet с применением медного или оптоволоконного кабеля (в комплектах по четыре).

        3. 3

          Разъемы для двух источников питания

        1
        2
        3

      Подробности

      Точная синхронизация с помощью протокола PTP.
      Поддержка прозрачных часов IEEE 1588 PTP и профиля Power Profile стандарта IEEE C37.238-2017

      Гарантия работы критически важных процессов.
      Восстановление сети менее чем за 100 микросекунд

      Повышение безопасности сети.
      Контроль доступа по принципу «отказ по умолчанию», многоуровневая проверка пакетов на каждом участке и криптографическая защита каналов

      Централизованный сбор журналов.
      Благодаря использованию протоколов Syslog и SNMP, с помощью которых выполняется отправка информации и сбор журналов со всех коммутаторов, повышается уровень ситуационной осведомленности

      Широкие возможности адаптации под конкретные технические решения.
      Опциальные настраиваемые 4-портовые Ethernet-модули

      Легкая интеграция с существующей инфраструктурой.
      Поддержка OpenFlow 1.3

      Упрощение устройства сети.
      Не зависящая от топологии сеть с проактивной настройкой основной и резервной маршрутизации трафика

      Упрощение внедрения сетей OT на электроэнергетических и промышленных объектах.
      Контроллер потоков программно-определяемой сети SEL-5056 автоматизирует конфигурацию сети, используя файлы описания конфигурации подстанции (SCD) согласно стандарту IEC 61850.

      Программное тестирование сетей.
      Проверка всех настроек и аварийных сценариев до ввода в эксплуатацию

      Централизованное управление сетью.
      Полный мониторинг сетей с формальным контролем изменений и возможностью управления изменениями без нарушения работы.


      Работа в жестких условиях.Соответствие стандарту IEEE 1613, сертификат KEMA, диапазон рабочей температуры от –40 до +85 °C.

      Варианты установки
      SEL-2470S можно крепить на панель, поверхность или в стойку, в зависимости от ваших потребностей.

      Модули SDN
      С SEL-2740S доступно множество вариантов модулей SDN, в том числе интерфейсы Ethernet для подключения по медному кабелю или оптоволокну, процессоры, блоки питания и заглушки.

      Минимальная версия ПО

      Видео

      Проектирование более эффективной сети начинается с SDN

      Video Playlists

      SDN Commissioning support videos

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Videos in this series:

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller
      • SEL-5056: Switch Replacement Before Onsite Deployment
      • SEL-5056: Switch Replacement After Onsite Deployment
      • SEL-5056: Host Replacement in Same Location
      • SEL-5056: Host Replacement in Different Location

      Videos in this series:

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases

      Последние версии встроенной программы

      Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

      Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
      SEL-2740S R113-V1 SEL-2740S-R113-V1-Z001001-D20240501 01.05.24 ~1240900001

      Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

      Минимальная версия ПО


      Инструкции по эксплуатации

      На английском языке