html{display:none} SEL-2730U Неуправляемый коммутатор сети Ethernet на 24 порта | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2730U

Неуправляемый коммутатор сети Ethernet на 24 порта

SEL-2730U — это неуправляемый 24-портовый коммутатор, разработанный для эксплуатации в сложных условиях, характерных для сферы энергетики и энергосетей. Коммутатор поддерживает интерфейсы передачи данных для инженерного доступа, диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), а также передачи данных в реальном времени, при этом предлагая ту же надежность, что и защитные реле SEL. Коммутатор SEL-2730U соответствует или превышает требования отраслевых стандартов IEEE 1613 (класс 1), IEC 61850-3 и IEC 60255 к устройствам связи на электрических подстанциях в отношении вибрации, электрических импульсов, быстрых переходных процессов, экстремальных температур и электростатических разрядов.

Модули источника питания

Цены от

2 060 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Повышенная безопасность сети Ethernet—Спроектирована, сформирована и испытана для бесперебойной работы в экстремальных условиях, eуправляемый 24-портовый коммутатор сети Ethernet SEL-2740M и сети Ethernet SEL-2730U соответствуют или даже превышают стандарты IEEE 1613 (класс 1) и IEC 61850-3 для устройств обмена данными на электрических подстанциях.

Гибкая модульная конструкция—4 медных порта Gigabit Ethernet и 16 медных портов Ethernet 10/100 Мбит/с в форме 4-портовых модулей дают возможность модернизировать существующие объекты. Каждый модуль медных портов 10/100 Мбит/с можно заказать с одно- или многомодовыми оптоволоконными портами в соответствии с требованиями вашей сети. Кроме того, можно добавить до 4 оптоволоконных или медных портов Gigabit Ethernet с помощью съемных трансиверов малого форм-фактора (SFP), получив таким образом 24 порта.

Минимизация технического обслуживания—Коммутатор SEL-2730U можно легко интегрировать в существующую сеть. SEL-2730U не имеет настроек и не нуждается в конфигурировании. Необходимо лишь подключить питание, устройства Ethernet и оптоволоконные каналы Ethernet. Светодиодные индикаторы упрощают ввод в эксплуатацию и решение сетевых проблем. Настройка скорости и полудуплексного или полнодуплексного режима медных портов Ethernet с учетом характеристик кросс-кабелей выполняется автоматически.

Надежность в сложных эксплуатационных условиях—Имеется возможность одновременного подключения к основному и резервному источнику питания с использованием двойных источников питания с возможностью горячей замены. Это гарантирует, что из-за отказа одного источника питания подача энергии не прекратится. Конструкция сводит к минимуму количество точек соединения на печатных платах, что обеспечивает бóльшую надежность. В SEL-2730M и SEL-2730U отсутствуют вентиляторы или другие движущиеся части, то есть конструкция устройств является самой надежной для сложных условий эксплуатации.

Особенности

    1. 1

      Порты 1-4

    2. 2

      Порты 5-8

    3. 3

      Порты 9-24

    4. 4

      Построенный из 16, настраиваемых на заводе-изготовителе, портов в комплектах по 4 штуки.

    5. 5

      Легкий алюминиевый корпус обеспечивает максимальную надежность и простоту установки.

    6. 6

      Блоки питания, с возможностью горячей замены

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Подробности

Прочность
Коммутатор SEL-2730U выдерживает вибрации, броски тока, электростатические разряды, быстрые переходные процессы и экстремальные температуры. Он превышает технические требования стандартов IEEE 1613 (класс 1) и IEC 61850-3 к сетевым устройствам связи на электрических подстанциях. В ходе всесторонних испытаний SEL-2730U не отбросил ни одного пакета.

Надежность
Устройство предлагает фирменную надежность SEL. По сравнению с другими промышленными коммутаторами оно превышает технические требования стандартов, имеет более низкую цену и поставляется со всемирной десятилетней гарантией. Коммутатор SEL-2730U может питаться напрямую от источника 24/48 В пост. тока, 125/250 В пост. или перем. тока; практическая средняя наработка на отказ (MTBF) источника питания превышает 3000 лет.

Простота эксплуатации
Ввод в эксплуатацию неуправляемого «ненастраиваемого» коммутатора осуществляется легко. Необходимо лишь подключить питание, устройства Ethernet и оптоволоконные каналы Ethernet. Светодиодные индикаторы упрощают ввод в эксплуатацию и решение сетевых проблем. Медные порты Ethernet автоматически настраиваются на работу с кросс-кабелями, в полудуплексном или полнодуплексном режиме, а также на определенную скорость передачи данных.

Безопасность
Каналы Ethernet модернизируются в оптоволоконные каналы Ethernet. Использование оптоволоконных каналов Ethernet за пределами шкафов повышает безопасность и уровень защиты от электрических помех.

Гибкая модульная конструкция
В базовой конфигурации SEL-2730U предлагает 4 порта для медного кабеля Gigabit Ethernet и 16 портов для медного кабеля Ethernet 10/100 Мбит/с, выполненные в форме 4-портовых модулей. Все модули портов для медного кабеля 10/100 Мбит/с можно заказать с портами для одно- или многомодового оптоволоконного кабеля в соответствии с сетевыми требованиями. Кроме того, с помощью трансиверов SFP можно добавить 4 порта Gigabit Ethernet для оптоволокна, что в сумме дает 24 порта.

Минимальная версия ПО

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-2730U R101 SEL-2730U-R101-V0-Z001001-D20130222 05.03.13 1130640001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО