Коммутатор SEL-2730M предназначен для работы в сложных эксплуатационных условиях электрических подстанций и промышленных предприятий. Коммутатор используется для подключения к сети Ethernet систем SCADA, создания каналов инженерного доступа и управления и предлагает ту же надежность, что и защитные реле SEL. Коммутатор SEL-2730M соответствует или превышает требования отраслевых стандартов IEEE 1613 (класс 1), IEC 61850-3 и IEC 60255 в отношении вибрации, бросков напряжения, быстрых переходных процессов, экстремальных температур и электростатических разрядов.
Максимальная эксплуатационная надежность сети Ethernet—Неуправляемые 24-портовые коммутаторы для сети Ethernet SEL-2730M и SEL-2730U, спроектированные, изготовленные и протестированные для гарантии безотказной работы в экстремальных условиях, удовлетворяют или превышают требования стандартов IEEE 1613 (класс 1) и IEC 61850-3 к устройствам связи на электрических подстанциях.
Надежность в сложных эксплуатационных условиях—Имеется возможность одновременного подключения к основному и резервному источнику питания с использованием двойных источников питания с возможностью горячей замены. Это гарантирует, что из-за отказа одного источника питания подача энергии не прекратится. Конструкция сводит к минимуму количество точек соединения на печатных платах, что обеспечивает бóльшую надежность. В SEL-2730M и SEL-2730U отсутствуют вентиляторы или другие движущиеся части, то есть конструкция устройств является самой надежной для сложных условий эксплуатации.
Простой ввод сети в эксплуатацию—Установка и конфигурирование коммутатора SEL-2730M просты. Настройка приоритетного обмена сообщениями через сети VLAN упрощена, чтобы обеспечить передачу сообщений по протоколу IEC 61850 GOOSE и дифференцировать текущий трафик на ИЭУ с сегментированием трафика защиты, управления и автоматизации. Изменять настройки можно либо через безопасный веб-интерфейс, либо через программное обеспечение acSELerator QuickSet SEL-5030. Использование файла конфигурации облегчает резервное копирование и восстановление.
Гибкая модульная конструкция—4 медных порта Gigabit Ethernet и 16 медных портов Ethernet 10/100 Мбит/с в форме 4-портовых модулей дают возможность модернизировать существующие объекты. Каждый модуль медных портов 10/100 Мбит/с можно заказать с одно- или многомодовыми оптоволоконными портами в соответствии с требованиями вашей сети. Кроме того, можно добавить до 4 оптоволоконных или медных портов Gigabit Ethernet с помощью съемных трансиверов малого форм-фактора (SFP), получив таким образом 24 порта.
Безопасное управление сетью—Коммутатор SEL-2730M предлагает повышенный уровень безопасности благодаря использованию протоколов SNMPv3 и HTTPS. Протокол SNMPv3 обеспечивает безопасное управление сетью и совместим с существующими системами управления сетью (NMS). Веб-интерфейс HTTPS обеспечивает безопасное и интуитивное управление коммутатором. Конфигурируемую систему и события безопасности можно связать с контактом сигнализации для подачи сигнала тревоги через внешнюю систему, такую как существующая сеть SCADA.
Защита целостности сети—Используйте Bridge Port Data Unit (BPDU) Guard в коммутаторе SEL-2730M для предотвращения несанкционированного расширения сети. Протокол LDAP позволяет использовать централизованную аутентификацию, а протокол RADIUS — одно- или двухфакторную аутентификацию. При большом числе одновременно подключенных клиентов возможна защита с помощью ограничения скорости.
Конфигурация топологии сети—Коммутатор SEL-2730M предлагает возможность организации 4094 межкоммутаторных линий VLAN. Конфигурации VLAN можно отслеживать с помощью удобных для чтения графиков. Состояние сети можно отслеживать через системный журнал Syslog и протокол SNMP.
4 трансивера SFP с одно- или многомодовыми оптоволоконными или медными интерфейсами Gigabit Ethernet
Сигнальный контакт
Четыре медных гигабитных Ethernet-интерфейса
Шестнадцать медных портов на 10/100 Мбит/с или оптоволоконных портов на 100 Мбит/с в четырехпортовых модулях
Резервные источники питания с горячей заменой
Прочность
Разработанный, изготовленный и испытанный для обеспечения безотказной работы в экстремальных условиях, коммутатор SEL-2730M соответствует или превышает требования стандарта IEEE 1613 (класс 1) и прошел тестирование KEMA на соответствие стандартам IEC 61850-3 класса A в отношении устройств связи на электрических подстанциях в диапазоне рабочих температур от –40º до + 85ºC (от –40º до + 185ºF).
Надежность
Компания SEL гарантирует высочайшую надежность и качество всей своей продукции. Коммутатор SEL-2730M оснащен двумя источниками питания с возможностью горячей замены, что позволяет одновременно подключаться к основному и резервному источнику питания. Это гарантирует , что подача энергии не прекратится из-за отказа одного источника питания. Коммутатор SEL-2730M также проверяет порты на предмет нестабильности канала связи, когда интерфейс постоянно переключается между активным и неработающим состоянием, часто по причине неисправного кабеля.
Простота использования и администрирования
Коммутатор SEL-2730M прост в установке и настройке. Веб-интерфейс управления упрощает выполнение общих задач, таких как настройка приоритетных каналов связи с использованием VLAN. Любой набор портов можно зеркально отобразить для интеграции с системой обнаружения вторжений (IDS). Параметры можно сконфигурировать онлайн через защищенный веб-интерфейс или в автономном режиме с последующей загрузкой в коммутатор. Доступом к веб-интерфейсу HTTPS можно управлять централизованно по протоколу LDAP или RADIUS.
Гибкая модульная конструкция
Базовая модель SEL-2730M предлагает 4 медных порта Gigabit Ethernet и 16 медных портов Ethernet 10/100 Мбит/с в форме 4-портовых модулей. Эти модули можно заказать в следующих конфигурациях: 4 одномодовых оптоволоконных порта, 4 многомодовых оптоволоконных порта или 2 медных и 2 многомодовых оптоволоконных порта (только порты 17–20). Кроме того, с помощью трансиверов SFP можно добавить 4 оптоволоконных или медных порта Gigabit Ethernet, что в сумме дает 24 порта.
Безопасность
Функции обеспечения комплексной безопасности, такие как SNMPv3, HTTPS и MAC, гарантируют, что доступ к сети имеют только авторизованные пользователи и устройства.
Устойчивость
BPDU Guard защищает сеть от влияния ложных пакетов BPDU. Ограничение скорости портов помогает предотвратить нарушение сетевых операций, вызванное широковещательной, многоадресной или одноадресной лавинной Ethernet-рассылки.
Надежность
Все коммутаторы компании SEL изготавливаются на предприятиях, расположенных в США, используя те же процессы, которые применяются для изготовления реле SEL, и предлагают ту же безусловную десятилетнюю всемирную гарантию, которая предлагается на оборудование защиты и автоматизации.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2730M | R112-V3 | SEL-2730M-R112-V3-Z010001-D20250217 | 21.02.25 | ~1250520001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.