html{display:none} SEL-2664S Реле защиты статора от замыканий на землю | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2664S

Реле защиты статора от замыканий на землю

Защитите генераторы с высокоомным заземлением от замыканий на «землю» в нерабочем состоянии, а также во время запуска и работы с помощью технологии многочастотного ввода (инъекции) тока и защита основанная на перенапряжении нейтрали в реле защиты цепи статора от замыканий на «землю» SEL-2664S.

Цены от

12 200 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


100-процентная защита обмотки статора, 100-процентов времени — Использование наложения частотного сигнала и защиты от повышения напряжения в нулевой последовательности в SEL-2664S обеспечивают защиту высокоимпедансных заземленных генераторов от коротких замыканий на землю при остановке, пуске или при эксплуатации.

Устранение мертвых зон защиты — Возможность наложения сигналов на четырех частотах позволяет устранить мертвые зоны защиты при запуске генератора, при помощи уникальной функции наложения полигармонического сигнала в SEL-2664S.

Резервирование защиты— Резервирование защиты обмотки статора от замыкания на землю посредством использования уникальной функции наложения частоты SEL. SEL-2664S — единственный продукт с функцией резервирования обнаружения замыкания статора на землю на основе наложения частоты.

Особенности

    1. 1

      Восемь светодиодных индикаторов состояния формируют простой в использовании интерфейс

    2. 2

      Восемь светодиодных индикаторов состояния формируют простой в использовании интерфейс

    3. 3

      Кнопка сброса цели/отключения

    4. 4

      Серийный порт EIA-232 на передней панеле

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Электропитание: 125/250 В пост. тока или 110/240 В перем. тока

    2. 2

      Серийный порт EIA-232

    3. 3

      Оптоволоконный серийный порт EIA-232

    4. 4

      Dual fiber-optic Ethernet ports

    5. 5

      Вход нейтрального тока

    6. 6

      Нейтральное напряжение VN/источник подачи (I_SRC)

    7. 7

      Два цифровых входа, оптически изолированных и внутренне "смачиваемых" 24 В пост. тока, и четыре цифровых выхода (OUT01 - Тип C; OUT02, 03, 04 - Тип A)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7

Подробности

Защита статора при модернизации или установке нового оборудования
Реле SEL-2664S может быть использовано в качестве автономного защитного устройства или совместно с устройствами защиты генератора SEL или других производителей. Реле SEL-2664S можно применять практически без изменений существующей системы защиты генератора; это идеальное решение для всех установок с высокоомным заземлением.

Защита обмотки возбуждения ротора от замыканий на землю
При подключении к модулю SEL-2664 защиты обмотки ротора от замыканий на землю, реле SEL-2664S может обнаруживать замыкание на землю путем измерения сопротивления между изоляцией обмотки возбуждения и землей, используя метод сигнала постоянного напряжения.

Устранение мертвых зон защиты
Возможность наложения сигналов на четырех частотах позволяет устранить мертвые зоны защиты при запуске генератора, при помощи уникальной функции наложения полигармонического сигнала в SEL-2664S.

Резервирование защиты
Два реле SEL-2664S, подключенных параллельно, обеспечивают резервированную защиту статора от замыканий на землю. В энергосистемах особой важности резервирование защиты повышает готовность и надежность систем.

Высокая надежность для использования в экстремальных условиях
Построенное по тем же высоким стандартам, что и защитные реле SEL, устройство SEL-2664S выдерживает вибрацию, электрические импульсы, кратковременные выбросы напряжения и экстремальные температуры и соответствует строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют конформное покрытие, чтобы обеспечить дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.

Гибкие возможности связи
Несколько протоколов связи (в том числе Modbus, DNP3, Telnet, IEC 61850 и FTP) обеспечивают простую интеграцию. Можно применять схемы отключения при содействии стандартных протоколов связи, в том числе Mirrored Bits и IEC 61850 GOOSE. Реле SEL-2664S имеет один оптоволоконный последовательный порт и два оптоволоконных порта Ethernet, а также два последовательных порта EIA-232.

Гибкий выбор крепежа и вспомогательного оборудования
Доступны варианты для настенного, панельного и стоечного монтажа. SEL-2664S может работать от источника питания 125 или 250 В постоянного тока либо 110 или 240 В переменного тока. Устройство имеет четыре отключающих выходных контакта, и два входных контакта. Интерфейс очень прост: это восемь светодиодных индикаторов и кнопка сброса с возможностью программирования.

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке