SEL-2440 — это 48-точечный дискретный программируемый контроллер автоматизации, подходящий для промышленных задач и задач энергосистем, где требуется использование надежных и экономичных устройств. Данная модель является быстрым и мощным средством коммуникации. Она отвечает самым строгим стандартам реле защит, отличается простотой в обслуживании. SEL-2440 доступен в следующих вариантах установки, в зависимости от ваших нужд: установка в стойке, на панели, на поверхности и в слотах DIN. При этом на него распространяется мировая безоговорочная десятилетняя гарантия SEL.
Автоматизация подстанции —Воспользуйтесь преимуществами скоростных I/O, программируемой логики, гибкими возможностями коммуникации и интеграции в SCADA.
Мониторинг входов/выходов (I/O) —Отображение состояния для каждого I/O. Индикаторы состояния устройства и активности портов упрощают пусконаладочные работы и устранение проблем.
Регистрация событий —Устройство позволяет накапливать и анализировать данные об изменении состояния входов с точностью до микросекунды. Объедините сохраненные события с разных контроллеров для создания общего отчета.
Управление системой —Контроллер позволяет выполнять высокоскоростной сбор и управление данными, защиту и мониторинг электродвигателей, замену блоков удаленных терминалов, программируемых логических контроллеров и иных контроллеров.
Управление ячейкой —Контроллер позволяет управлять разъединителями и силовым выключателем, включающую в себя функции полной автоматизации, защиты и самоконтроля.
Автоматизация системы —Выполните подключение через DNP3, Modbus, LAN/WAN, IEC 61850 или другие протоколы по Ethernet и последовательному соединению.
Обработка логики защиты —Подключите до 32 входов и до 16 выходов. Настройте каждый вход на выполнение нужной вам функции. Назначьте выход на отключение, передачу команды по каналам связи, или на другую логику управления.
Порт установки и управления
Лучшая в отрасли 10-летняя гарантия действующая по всему миру
Проверка светового индикатора, проверка адреса порта и проверка временного кода
Светодиоды диагностики
Непрерывное отображение активности сети с помощью индикаторов активности порта связи
Мощный 32-разрядный микроконтроллер обеспечивает скорость входа-выхода, логику и связь
Светодиоды также показывают адрес порта и временной код IRIG после проверки светового индикатора
Поддерживает связь DNP3, Mirrored Bits®, сообщения Fast SEL, протоколы Modbus® и IEC 61850
Для простых применений входа/выхода SEL-2440 может быть настроен с настройками переключателя - компьютер или программное обеспечение не требуется
Среднее время безотказной работы (MTBF) надежного источника питания SEL составляет 600 лет.
Самый широкий диапазон рабочих температур (от -40˚ до + 85˚C), пригодно для работы в помещении и в наружных панелях
Удалите два винта для доступа к переключателям конфигурации
Промышленный стандарт высоты 2U
 
 Все разъемы имеют положительную фиксацию, поэтому провода и кабели не могут отсоединиться
Цифровые выходы
Надписи входа/выхода соответствуют светодиодам состояния. 48 светодиодов состояния, по одному на каждую точку входа/выхода
Все выходы рассчитаны на уровень полезности в соответствии со стандартом IEEE C37.90, что исключает необходимость использования промежуточных реле.
Все цифровые входы рассчитаны на переменный и постоянный ток с отметкой времени с точностью до 1 мкс
Стандартные порты Ethernet 10 / 100BASE-T со встроенным переключателем исключают необходимость использования внешнего переключателя
Все цифровые входы рассчитаны на переменный и постоянный ток с отметкой времени с точностью до 1 мкс
Два стандартных последовательных порта EIA-232, с EIA-485 и опциями оптоволокна для одного последовательного порта
Все входные пороговые значения близки к ½ номинального напряжения, чтобы избежать ложный активации сигналов при неисправностях и заземлении аккумулятора
Демодулированный вход IRIG-B синхронизирует микросекундный таймер с абсолютным временем и управляет демодулированным выходом IRIG-B
Контакт сигнализации предупреждает о сбое самопроверки, доступе к связи и изменениях настроек
Универсальный универсальный источник питания, 19,2—275 В пост. тока и 19,2—264 В перем. тока
 
 960 $ за 48 точек — 20 $ за точку!
 Инновационные и эффективные процессы производства SEL позволяют компании разрабатывать и производить продукцию, сохраняя ее низкую стоимость, тем самым экономя средства клиентов SEL.
Прочный и надежный
 Контроллер автоматизации SEL-2440 разработан в соответствии стандартам реле защит в электроэнергетических системах. Контроллер SEL-2440 может выдерживать суровые условия окружающей среды. Устройство может работать в условиях экстремальных температур — от –40° до +85°C, выдерживать электростатические разряды до 15 кВ и ударную нагрузку в 15g.
Быстрый и мощный 
 Обеспечьте нужную скорость работы с входами, работающими с точностью до микросекунды, и выходами, с точностью до миллисекунды. При времени обработки в 2 миллисекунды время между входом и выходом составляет всего лишь 7 мс. Внутренняя логика позволит вам создать систему управления и автоматизации для ваших нужд.
Отличные возможности связи
 Разные задачи требуют применения разных протоколов. Контроллер автоматизации SEL-2440 включает в себя такие протоколы связи как DNP3, Modbus, Mirrored Bits и SEL Fast Messages; в качестве опции доступен протокол IEC 61850. Два порта EIA-232 и два порта Ethernet RJ-45 позволят легко подключить контроллер с помощью встроенного коммутатора.
Простота в настройке и обслуживании
 Подключил, установил, готово! Предварительно сконфигурированные настройки протокола и адресов упрощают пусконаладочные работы. Подключенный через съемные клеммные колодки контроллер SEL-2440 можно с легкостью снять, не производя действий с проводами входов/выходов. Фиксирующие винты защищают от случайного вынимания. Состояние работы устройства можно легко оценить с помощью светодиодов, отражающих состояние каждой точки входа/выхода.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2440 | R216-V3 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V2 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V1 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V0 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R215-V0 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V3 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V2 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V1 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V0 | 007 | 6.1.1.7 | 
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2440 | R301-V1 | SEL-2440-R301-V1-Z009004-D20250414 | 17.04.25 | ~1251070001 | 
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2440 | R216-V3 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V2 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V1 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V0 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R215-V0 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V3 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V2 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V1 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V0 | 007 | 6.1.1.7 |