Монитор трансформатора SEL-2414 выдерживает суровые физические и электрические условия. Прибор изготовлен и проверен в соответствии стандартам реле защит IEEE и МЭК. Используйте SEL-2414 для автономного мониторинга и управления трансформаторами либо выберите один из протоколов связи для подключения к SCADA подстанции, или подключения в качестве главного терминала SCADA. Выберите подходящий набор входов/выходов, соответствующий вашим нуждам — от определения уровня масла и скачков давления, до подачи сигналов в систему сигнализации или функций управления. Как и на всю продукцию, на SEL-2414 распространяется безоговорочная гарантия SEL сроком 10 лет.
Мониторинг состояния трансформатора —Тепловая модель IEEE C57.91-1995 позволяет отслеживать срок службы трансформаторов различной конфигурации (включая конфигурации с тремя однофазными трансформаторами). Плата входов РДТ или термопары позволяет напрямую измерять температуру окружающей среды и температуру масла в верхней части бака трансформатора. Контроль данных с цифровых и аналоговых датчиков, таких как уровень масла и давление.
Расширенные возможности измерения —В дополнение к основным измеряемым величинам, таким как напряжение и ток, SEL-2414 также выполняет измерения максимальных/минимальных значений, пиковых значений, а также сбор данных по энергопотреблению. По параметрам тепловой модели вы можете точно рассчитать допустимую нагрузку на трансформатор и сопоставить с данными по другим системным параметрам. Используйте данные измерений для лучшего управления вашими объектами и планирования дальнейшего расширения.
Управление и защита критически важных объектов —Управление и защита критически важных подстанций при полном контроле тепловых показателей трансформатора и мониторинге сквозных коротких замыканий. Подача предупредительных сигналов по тепловому состоянию трансформатора или по иным контролируемым показателям.
Управление трансформатором и вентиляторами обдува —Управление устройствами РПН различных типов — от распределительных трансформаторов до крупных автотрансформаторов (сверьтесь с технической документацией). Для предотвращения неожиданных ситуаций по ремонту вентиляторов обдува трансформатора во время критических условий нагрузки проводите периодическую инспекцию. Раздельное управление группами вентиляторов позволит сбалансировать рабочие циклы охлаждения и повысит срок работы системы охлаждения. Осуществляйте управление РПН и вентиляторами с помощью шаблонов, установленных в ПО QuickSet SEL-5030.
Высокая надежность, прочная конструкция, низкая цена
 Устройство разработано по тем же высоким стандартам, что и реле защит SEL, модель SEL-2414 выдерживает вибрацию, броски тока, быстрые переходные процессы и экстремальные температуры, обеспечивая соответствие строгим отраслевым стандартам. Сравните наши спецификацию, цену, высокую надежность, возможность обслуживания по всему миру и десятилетнюю гарантию с показателями других устройств мониторинга и управления трансформаторов. Для работы в более суровых условиях закажите конформное покрытие печатных плат. Это предоставит дополнительную защиту от влияния суровых условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.
Продвинутый мониторинг оборудования 
 Мониторинг критически важных подстанций при полном контроле тепловых показателей и сквозных коротких замыканий трансформатора. Определение и индикация температуры наиболее нагретой точки, верхних слоев масла, теплового остаточного ресурса изоляции производится одновременно с формированием почасовых и дневных отчетов по вашему трансформатору. Фиксирование данных по сквозным коротким замыканиям трансформатора, которые ведут к увеличения износа трансформатора.
Конфигурация входов/выходов для системных задач и местного управления 
 Выберите варианты входов/выходов, которые включают в себя цифровые входы для получения таких данных, как уровень масла и скачки давления; входы для РДТ (резистивный датчик температуры) измеряющие такие данные, как температура окружающей среды, масла в верхней части бака трансформатора и температуры наиболее нагретой точки; цифровые выходы для управления и сигнализации; аналоговые входы и выходы; входы переменного тока и напряжения. Свободно конфигурируйте функции управления и контроля при помощи гибкой логики и математических операций, таймеров, счетчиков и триггеров. Благодаря этим особенностям модель легко интегрируется в случае модернизации системы мониторинга трансформатора.
Ведение отчетов и записей по критически важным параметрам 
 Устройство накапливает до 512 отчетов регистратора последовательных событий (SER) на цифровых входах преобразователей с меткой времени в пределах миллисекунды. Анализируйте отчеты SER и осциллограммы для оперативной пусконаладки, тестирования и послеаварийной диагностики. Отсылайте данные SER на коммуникационный процессор или компьютер для системного анализа.
Связь и интеграция
 Управление группами вентиляторов может быть автоматизировано с помощью нескольких вариантов подключения, которые упрощают интеграцию в SCADA. Выберите среди следующих протоколов: Ethernet, Modbus TCP, DNP3 LAN/WAN, IEC 61850, Telnet, FTP, последовательное подключение Modbus, EIA-232, EIA-485 и DNP3 RTU.
Возможности измерения
 Расширенные возможности измерения и регистрации таких значений как: ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности и частоту, максимальную нагрузку, а также максимальные и минимальные значения. Данные измерений можно использовать в программируемых расчетах и триггерах устройства.
Простота настройки 
 Простая настройка с помощью программного обеспечения SEL-5030 acSELerator QuickSet. Интерфейс HMI на передней панели дает полный доступ к конфигурированию, а дисплей отображает измерения, уставки и рассчитанные значения.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2414 | R400-V5 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V4 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V3 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V2 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V1 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V0 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R315-V1 | 012 | 6..7.0.2 | |
| SEL-2414 | R314-V0 | 011 | 6.6.0.0 | 
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2414 | R501-V0 | SEL-2414-R501-V0-Z100100-D20250228 | 07.03.25 | ~3250660001 | 
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2414 | R400-V5 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V4 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V3 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V2 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V1 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R400-V0 | 013 | 6.10.12.0 | |
| SEL-2414 | R315-V1 | 012 | 6..7.0.2 | |
| SEL-2414 | R314-V0 | 011 | 6.6.0.0 |