html{display:none} SEL-2411P Контроллер автоматизации насоса - Технические характеристики | Schweitzer Engineering Laboratories

Технические характеристики

Общие сведения 
Электропитание 24–48 В постоянного тока Опция
Диапазон: 18–60 В постоянного тока
110–250 В постоянного тока, 110–240 В переменного тока Опция
Диапазон: 85–275 В переменного тока или 85–264 В постоянного тока
Потребление энергии <40 ВА (переменный ток); <15 Вт (постоянный ток)
Температура эксплуатации Номинальные значения рабочих характеристик IEC: от –40° до +85°C (от –40° до +185°F)
Класс 1, Зона 2, номинальные характеристики: от –20° до +40°C (от –4° до +104°F)
Сертификация UL
CSA
Класс 1, Зона 2
Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65 при монтаже в панели
IP20 для задних клемм
Размеры Высота: 144 мм (5,67 дюйма)
Ширина: 192 мм (7,56 дюйма)
Глубина: 147,4 мм (5,8 дюйма)
Сменные карты ввода/вывода: Предустановленные карты: одна карта с 14 цифровыми входами (DI) и одна карта с 4 DI/4 быстрыми сильноточными гибридными цифровыми выходами (DO)
Две дополнительные опциональные карты выбираются из следующих: карта 14 DI, карта с 8 аналоговыми входами (AI), карта с 4 AI/4 аналоговыми выходами (AO) или карта с 3 входами Напряжения переменного тока (AVI) и фазоиндикатором
Обмен данными Два порта 10/100 Ethernet и два порта EIA-232 (спереди и сзади)
Протоколы Modbus RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, SEL ASCII и бинарная связь
Предварительно конфигурированные шаблоны настройки Простое интерактивное конфигурирование. Ответьте максимум на четыре вопроса, используя функцию Station Settings («Настройки станции»), чтобы автоматически настроить контроллер для ваших применений. Поддерживаемые применения см. в инструкции по эксплуатации SEL-2411P.
Монтаж Крепление на панели

 

Применение 
Число управляемых насосов До 4
Режимы насосов Управление уровнем (выбирается закачивание/откачивание)
Ручной режим (HAND)
Режимы чередования насосов Автоматический
Фиксированный
Пользовательский
Режимы работыОдин насос (контроллер скважины)
Контроллер дуплекс-насоса
Триплексная станция
Триплексный жокей-насос
Триплексный насос высокого давления
Мониторинг производительности (отчеты о насосах)Рабочее время за последние 2 часа, 24 часа и 48 часов и общее рабочее время для каждого насоса
Пуски насоса за последние 2 часа, 24 часа и 48 часов и общее количество пусков для каждого насоса
Обнаружение неисправностей Потеря ТТ, контактора, уровня, нагрузки, связи, расхода, внеочередное срабатывание поплавков, потеря фазы, обратный ход, просадка или увеличение объема
Аварийная сигнализация Отображение неисправностей: локальное и в системе SCADA
Безопасность Управление пользовательскими паролями для доступа к программированию контроллера.
Диагностика и устранение неисправностейБлагодаря функции регистрации событий с временными метками генерируется контрольный журнал, содержащий изменения рабочих данных и другие ключевые показатели надежности.

Контроллер SEL-2411P предлагает анализ формы сигналов и изменений напряжения и фазоиндикатора насосной станции. Для этой функции требуется карта SELect с 3 входами переменного напряжения (AVI) и фазоиндикатором.