html{display:none} SEL-2411P Контроллер автоматизации насоса | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2411P

Контроллер автоматизации насоса

Контроллер автоматизации насосов SEL-2411P является автономной, предварительно настроенной системой с поддержкой SCADA, предназначенной для управления насосами для воды и сточных вод, а также для их мониторинга. Это простое решение для мониторинга и управления процедурами по закачиванию и откачиванию жидкостей, например, в канализационных насосных станциях (откачивание), а также колодцах или резервуарах (закачивание). SEL-2411P испытан и одобрен компанией UL и предназначен для работы в жестких условиях воды или сточных вод. В стандартной комплектации контроллер имеет конформное покрытие для защиты от атмосфер, в которых присутствуют коррозионные газы, пары или жидкости. Гибкие варианты ввода/вывода, протоколы связи и простые настройки станций позволяют легко интегрировать контроллер как в новые, так и в старые системы.

Цены от

2 790 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Контроль и мониторинг работы насосов. SEL-2411P предназначен для контроля и мониторинга уровня в канализационных насосных станциях, колодцах, компрессорных станциях, насосах ливневой воды, цистернах и резервуарах, а также для дозирования химических реагентов, оповещения о проникновении/пожаре/затоплении и для вентиляции. Контроллер предлагает для систем закачивания/откачивания аналоговые индукторы уровня, датчики давления и поплавковые датчики, чтобы расширить локальные или удаленные эксплуатационные возможности.

Управление аварийным переключением. Контроллер SEL-2411P можно использовать независимо от главной системы управления SCADA. В случае сбоя связи SEL-2411P переключается на заранее определенный режим работы. Он отслеживает поплавки на предмет внеочередного срабатывания и отслеживает показания датчиков уровня, чтобы в случае обнаружения сбоя датчика уровня вывести сигнализацию и переключиться на поплавковые датчики.

Локальное управление. Операторы могут вести мониторинг, контролировать и корректировать уставки локально с помощью ЖК-экрана и простого пользовательского интерфейса.

Мониторинг операций и сигнализация. SEL-2411P непрерывно отслеживает свою работу. Контроллер регистрирует и отправляет операторам оповещения с временными метками для анализа и быстрого корректирования необходимых параметров. Помимо этого, контроллер регистрирует ежедневное и общее время работы, запуски и остановки, условия сигнализации уровня и сбои насосов.

Удаленная работа насоса. Непатентованный встроенный преобразователь позволяет управлять насосами в симплексных, дуплексных и триплексных системах без ручного вмешательства и позволяет простую настройку для сложных применений.

Диагностика и устранение неисправностей. SEL-2411P выполняет регистрацию цифровых и аналоговых событий с меткой времени с точностью до долей секунды. Они записываются в контрольный журнал, и таким образом пользователь имеет доступ к изменениям рабочих данных и другим ключевым показателям.

Особенности

    1. 1

      Два больших 16-символьных ЖК-дислея

    2. 2

      Простая навигация на передней панели обеспечивает легкий доступ к настройкам устройства, подробному статусу входов/выходов, аварийным сигналам и измеряемым значениям.

    3. 3

      Семь программируемых светодиодов для обозначения активности входов/выходов и статуса устройства. 

    4. 4

      Светодиоды отражающие состояние контроля 

    5. 5

      Локальное управление с простыми в использовании кнопками для включения и выключения двигателей

    6. 6

      Вставные настраиваемые подписи

    7. 7

      Вставные настраиваемые подписи

    8. 8

      Встроенный последовательный порт EIA-232

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Варианты электропитания включают: 24/48 В пост. тока, 125/250 В пост. тока и 50/60 Гц

    2. 2

      Двойные медные порты Ethernet включают протоколы Modbus TCP, DNP3 и SEL

    3. 3

      Один последовательный порт EIA-232 на задней панели

    4. 4

      Места для двух дополнительных плат для добавления аналоговых входов/выходов, дополнительных цифровых входов/выходов или входов напряжения и перем. тока

    1
    2
    3
    4

Подробности

Высокая надежность и прочная конструкция

SEL-2411P испытан и одобрен компанией UL — он способен выдерживать вибрации, броски тока, быстрые переходные процессы, а также температуры от –40 до +85 ºC (от –40 до +185 ºF). Контроллер отнесен к устройствам Класса 1, Зоны 2, разрешенным для использования в опасных зонах. Наше решение предлагает превосходное соответствие техническим требованиям и общий экономический эффект, включая большую надёжность, более низкую продажную цену и бесплатное ПО конфигурирования без повторяющихся лицензионных платежей. На SEL-2411P распространяется безусловная глобальная гарантия сроком 10 лет. Для работы в еще более суровых условиях в стандартную комплектацию SEL-2411P включается конформное покрытие для защиты от витающих в воздухе загрязнителей, таких как хлор, соль и влага.

Совместимость и поддержка SCADA

Контроллер поставляется с конфигурированной картой DNP3 для масштабируемых применений SCADA и включает протокол Modbus, а также последовательный и Ethernet интерфейсы.

Интерактивные настройки станции

Контроллер можно настроить с помощью инструмента настроек станции, обеспечивающего интерактивное, простое и быстрое конфигурирование. Ответьте максимум на четыре вопроса и настройте контроллер на любой из поддерживаемых режимов работы:

  • Один насос (контроллер скважины)
  • Контроллер двух насосов
  • Триплексная станция
  • Триплексный жокей-насос
  • Триплексный насос высокого давления

Гибкие возможности ввода/вывода и управления и интеграции

Базовый блок включает 20 цифровых входов (DI) и 7 цифровых выходов (DO). Два дополнительных слота для карт позволяют настраивать ввод/вывод, используя карты со следующими параметрами:

  • Карта с 14 цифровыми входами (DI)
  • Карта с 8 аналоговыми входами (AI)
  • Карта с 4 аналоговыми входами (AI/4) и 4 аналоговыми выходами (AO)
  • Карта с 3 входами напряжения переменного тока (AVI) и фазоиндикатором

Диагностические отчеты о работе насосов

SEL-2411P предоставляет следующие отчеты о работе насосов:

  • Рабочее время за последние 2 часа, 24 часа и 48 часов и общее рабочее время для каждого насоса
  • Пуски насоса за последние 2 часа, 24 часа и 48 часов и общее количество пусков для каждого насоса

Связь и интеграция

SEL-2411P имеет два порта EIA-232 и два порта 10/100BASE-T Ethernet (спереди и сзади). Стандартные Ethernet-протоколы включают Telnet, FTP, Modbus TCP и DNP3 LAN/WAN. Стандартные последовательные протоколы включают Modbus RTU, Compressed ASCII и SEL, в том числе SEL ASCII, SEL Mirrored Bits и SEL Fast SER.

Удобные, настраиваемые элементы управления

На передней панели имеются четыре программируемые кнопки и светодиодные индикаторы состояния, которые можно настроить в соответствии с вашими локальными задачами управления. Вы можете распечатать метки для семи светодиодных индикаторов на передней панели, показывающих состояние устройства, состояние критических вводов/выводов или результаты логических расчетов. Чтобы упростить работу оператора, можно также промаркировать четыре кнопки и соответствующие светодиодные индикаторы.

Локальное управление с использованием уравнений управления SELogic

Программируйте SEL-2411P с применением мощных математических и логических функций. Используйте уравнения управления с логическим, арифметическим и аналоговым сопоставлением и функции таймера, чтобы обеспечить автоматическое локальное управление и объединить данные в системную информацию. Высокоскоростная обработка с привязкой по времени идеально подходит для критически применений.

Настраиваемое и масштабируемое решение

Вы можете создавать сети, дублировать и стандартизировать управление насосами и интерфейсы на многих объектах и в то же время сохранять гибкость, чтобы настраивать конкретные или автономные станции. SEL-2411P упрощает стандартизацию и поддержку с помощью документированных функций и функциональности.

На нашей странице «Аксессуары изделий» представлен широкий выбор дополнительных интерфейсных карт, монтажных комплектов, опций учета времени и систем связи для вашего контроллера SEL-2411P. 

 

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2411P R302-V1 003 6.10.7.0
SEL-2411P R302-V0 003 6.10.7.0
SEL-2411P R301-V1 002 6.8.2.0
SEL-2411P R301-V0 002 6.8.2.0
SEL-2411P R300-V0 001 6.6.0.0

Видео

Introducing the SEL-2411P Pump Automation Controller

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-2411P R302-V1 SEL-2411P-R302-V1-Z003008-D20220311 23.05.22 ~3221430001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2411P R302-V1 003 6.10.7.0
SEL-2411P R302-V0 003 6.10.7.0
SEL-2411P R301-V1 002 6.8.2.0
SEL-2411P R301-V0 002 6.8.2.0
SEL-2411P R300-V0 001 6.6.0.0

Инструкции по эксплуатации

На английском языке