| Общие сведения | |
|---|---|
| Дисплеи | ЖК-дисплей, 2 строки х 16 символов 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей, 800 × 480 пикселей |
| Вводы напряжения переменного тока | 5 A или 1 A |
| Входы переменного напряжения | 300 В перем. тока или 8 В перем. тока |
| Электропитание | 125–250 В пост. тока или 120–240 В перем. тока Диапазон входного напряжения: 85-300 В пост. тока или 85-264 В перем. тока 24–48 В пост. тока Диапазон входного напряжения: 19,2-60,0 В пост. тока |
| Связь | Два порта EIA-232 и третий опциональный порт EIA-232/EIA-485, использующий один слот для карты расширения. Один или два порта Ethernet
|
| Протоколы | Стандартная комплектация: Modbus® RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, SEL ASCII и бинарные протоколы, протокол параллельного резервирования (PRP). Опциональные протоколы: DNP3 Level 2 Outstation и IEC 61850 |
| Сменные карты ввода/вывода: | Четыре слота для следующих карт:
|
| Рабочая температура | Номинальные значения рабочих характеристик IEC: от –40° до +85°C (от –40° до +185°F) Класс 1, зона 2, номинальные характеристики: от –40° до +70°C (от –40° до +158°F) Примечание. Контрастность ЖК-дисплея ухудшается при температурах ниже –20°C (–4°F) и выше +70°C (+158°F). |
| Габаритные размеры | Горизонтальное крепление на панели Высота: 144 мм (5,67 дюйма) Ширина: 192 мм (7,56 дюйма) Глубина: 147,4 мм (5,8 дюйма) Вертикальное крепление на панели Высота: 192 мм (7,56 дюйма) Ширина: 144 мм (5,67 дюйма) Глубина: 147,4 мм (5,8 дюйма) |
| Монтаж | Крепление на панели |