html{display:none} SEL-2411 Программируемый контроллер автоматизации | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2411

Программируемый контроллер автоматизации

Программируемый контроллер автоматизации SEL-2411 представляет собой доступное решение для выполнения функций управления и мониторинга в системах автоматизации энергетических и промышленных предприятий. Контроллер SEL-2411 предлагает различные варианты конфигурации и рассчитан на работу в сложных электромагнитных и физических средах — он изготовлен и протестирован в соответствии с ключевыми стандартами для защитных реле IEEE и IEC. Благодаря гибкому выбору протоколов и портов SEL-2411 может быть легко интегрирован со SCADA и позволяет решать задачи, связанные с получением отчетов о последовательных событиях, интеграцией подстанций, удаленным мониторингом, измерениями переменного тока и работой систем управления предприятием. Как и на все другие устройства, на SEL-2411 распространяется безусловная глобальная гарантия сроком на 10 лет.

Цены от

1 310 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Мониторинг цепи отключения—Оценка состояния автоматического выключателя выполняется путем сбора данных о работе отключающей катушки в режиме реального времени. Запись показателей состояния во время эксплуатации для планирования технического обслуживания, включая ток, напряжение и температуру.

Управление станцией—локальное или удаленное управление параметрами и процессами производственного оборудования посредством мощной логики, гибких вариантов вводов/выводов, и детерминированной связи.

Схема автоматического ввода резерва—В случае потери напряжения на основном источнике питания нагрузка автоматически переключается по Mirrored Bits через медный или оптоволоконный кабель на резервный источник.

Локальное управление и системная интеграция—Вы можете отправлять входящие аналоговые и цифровые сигналы в центральную коммуникационную систему, а также получать и выполнять команды управления. Опциональные карты ввода/вывода SELect позволяют добавлять аналоговые и цифровые входы и выходы, входы РТД, переменного тока и напряжения.

Изоляция для неблагоприятных условий-—защитите оборудование посредством быстродействующего аналогового сигнализационного устройства, которое проходит каждую четверть цикла для обнаружения повышения или понижения напряжения.

Управление системой и мониторинг трансформатора—Прием сигнализации от трансформатора, мониторинг и управление системой охлаждения в зависимости от температуры. Отправка предупредительных сигналов на системы удаленного мониторинга и принятие мер защиты.

Критичные по времени задачи—Оптимизация детерминированных по времени задач, высокоскоростная обработка данных. Можно использовать уравнения управления с логическим, арифметическим и аналоговым сопоставлением и функцию таймера, чтобы обеспечить автоматическое локальное управление и конвертировать отдельные данные в годную для анализа системную информацию.

Особенности

    1. 1
      5-дюймовый дисплей с разрешением 800 × 480 и прямой навигацией через емкостный сенсорный экран.
    2. 2
      Папки и приложения обеспечивают быстрый доступ к экранам отсеков, данным измерений и мониторинга, отчетам, настройкам и многому другому.
    3. 3
      Кнопка Home позволяет легко вернуться на начальный экран по умолчанию.
    4. 4
      Программируемые светодиодные индикаторы с пользовательской маркировкой на передней панели обеспечивают оповещение операторов о повреждениях фаз и работе элементов.
    5. 5
      Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить переднюю панель.
    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      ЖК-дисплей (2 × 16 символов) обеспечивает навигацию, управление реле, просмотр данных и диагностику с помощью сообщений по умолчанию или настраиваемых на дисплее сообщений.

    2. 2

      Доступен опциональный горизонтальный корпус.

    3. 3

      Простая навигация с передней панели дает оператору доступ к уставкам и данным о работе системы.

    4. 4

      Программируемые светодиодные индикаторы с пользовательской маркировкой на передней панели оповещают операторов о состоянии устройства.

    5. 5

      Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить переднюю панель.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Стандартная комплектация входов/выходов включает три цифровых выхода и два цифровых входа.

    2. 2

      Широкий спектр протоколов и вариантов подключения обеспечивает связь с другими устройствами и системами управления.

    3. 3

      Опциональный оптоволоконный последовательный порт обеспечивает быстрый и легкий доступ.

    4. 4

      Дополнительная карта расширения на 10 входов для РТД расширяет возможности ввода-вывода.

    5. 5

      Четыре слота для карт ввода-вывода SELect расширяют варианты применений.

    6. 6

      Дополнительные 3 входа переменного тока / 3-фазного напряжения переменного тока.

    7. 7

      Опциональные 4 входа переменного тока.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Основные измерения

      Просматривайте активную, реактивную и полную мощность каждой фазы в системе и отслеживайте информацию о коэффициенте мощности, чтобы определить, опережает ли фазный ток фазное напряжение или отстает от него.

    1
    1. 1

      Измерение энергии

      Отображение активных, реактивных и полных величин измерения энергии, импортируемых и экспортируемых вашей системой. Вы можете сбросить значения энергии через дисплей и записать время и дату сброса. Независимо от того, является ли система чистым производителем или потребителем энергии, измерения точно показывают характеристики потока энергии в энергосистеме.
    1
    1. 1

      Экран ячейки (Bay Screen)

      Реле предлагает набор готовых мнемосхем. Кроме этого с помощью программного обеспечения acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036 и acSELerator QuickSet SEL-5030 можно создать до 5 собственных мнемосхем. С их помощью можно наблюдать за работой 1 выключателя и контролировать 4 двухпозиционных разъединителя, а также просматривать аналоговые и цифровые данные на контекстном экране.

      Для управления выключателем или разъединителем достаточно прикоснуться к иконке экрана ячейки на главном экране и выбрать соответствующий выключатель или разъединитель.

    1
    1. 1

      Phasors (Векторы)

      Просмотр графического и текстового представления текущей информации о напряжениях и токах в энергосистеме в сбалансированном и несбалансированном состоянии. Анализ векторных диаграмм позволяет определить состояния энергосистемы.
    1
    1. 1

      Регистратор последовательных событий

      Удобный просмотр данных с метками времени регистратора последовательных событий (SER) во время анализа причин возникновения событий, в том числе независимо от истинности или ложности значения Relay Word.
    1

Подробности

Различная конфигурация ввода/вывода для нужд локального управления и системной интеграции
Базовая комплектация включает три цифровых выхода и два цифровых входа. Реле имеет четыре слота для дополнительных карт ввода/вывода SELect, а именно:

  • 8 аналоговых вводов (AI)
  • 8 цифровых входов (DI)
  • 14 DI 
  • 8 цифровых выходов (DO)
  • 4 цифровых входа (DI) и 4 цифровых выхода (DO)
  • 4 аналоговых входа (AI) и 4 аналоговых выхода (AO)
  • 3 входа переменного напряжения
  • 4 ввода переменного тока
  • 3 входа переменного тока и 3 входа переменного напряжения
  • 10 входов RTD

Удобные, настраиваемые элементы управления
На передней панели находятся четыре программируемые кнопки. Вы можете распечатать метки для шести светодиодных индикаторов на передней панели, показывающих состояние канала, устройства, критических вводов/выводов или результаты логических расчетов. Чтобы упростить работу оператора, на четыре кнопки и соответствующие светодиоды можно поместить соответствующую маркировку.

Связь и интеграция
В стандартной комплектации реле оснащено портом EIA-232, портом Ethernet 10/100BASE-T, оптоволоконный последовательный порт и последовательный порт EIA-232/EIA-485 являются опциональными. В стандартные Ethernet-протоколы реле входят Telnet, FTP и Modbus TCP, опциональными являются DNP3 LAN/WAN b IEC 61850. Стандартные последовательные протоколы включают в себя SEL ASCII, Compressed ASCII, SEL Mirrored Bits и Modbus RTU, опциональным является DNP3 уровня 2.

Локальное управление с использованием уравнений управления SELogic
Мощные математические и логические функции упрощают программирование. Можно использовать уравнения управления с логическим, арифметическим и аналоговым сопоставлением и функцию таймера, чтобы обеспечить автоматическое локальное управление и конвертировать данные в системную информацию. Высокоскоростная обработка с привязкой по времени идеально подходит для решения чувствительных ко времени задач.

Высокая надежность и прочная конструкция
Модель предназначена для работы в сложных условиях подстанций; контроллер SEL-2411 устойчив к вибрациям, скачкам напряжения, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам. По сравнению с другими, реле соответствует или превышает требования технических спецификаций, имеет более высокую надежность, более низкую стоимость и поставляется с десятилетней всемирной гарантией. Для более жестких условий эксплуатации можно заказать защитное конформное покрытие печатных плат. Оно обеспечивает дополнительный уровень защиты от агрессивных сред и находящихся в воздухе загрязнителей, таких как сероводород, хлор, соль и влага.

На нашей странице аксессуаров представлен широкий выбор дополнительных интерфейсных карт, датчиков температуры, монтажных комплектов, оборудования для учета времени и систем связи для SEL-2411.

 

    Минимальная версия ПО

    Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
    SEL-2411 R500-V0 100 7.1.4.0
    SEL-2411 R401-V1 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R401-V0 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R400-V0 011 6.12.0.2
    SEL-2411 R320-V1 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R320-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R319-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0

    Последние версии встроенной программы

    Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

    Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
    SEL-2411 R502-V0 SEL-2411-R502-V0-Z102101-D20250228 07.03.25 ~3250660001

    Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

    Минимальная версия ПО

    Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
    SEL-2411 R500-V0 100 7.1.4.0
    SEL-2411 R401-V1 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R401-V0 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R400-V0 011 6.12.0.2
    SEL-2411 R320-V1 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R320-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R319-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0