Компактное устройство точного времени для использования в условиях ограниченного пространства и высокоточной синхронизации с погрешностью до ±100 наносекунд.
Точное время для устройств управления АПВ — Часы предназначены для жестких условий эксплуатации, включая наружные корпуса устройств управления АПВ или другие места, где важен небольшой размер и прочная конструкция. Часы со спутниковой синхронизацией SEL-2401 работают при температурах от –40° до +80°C (от –40° до +176°F) и соответствуют стандартам IEEE C37.90 и IEC 60255.
Точная синхронизация времени — Синхронизируйте полевые устройства с помощью источника времени GPS и демодулированного выхода IRIG-B. Часы SEL-2401 обеспечивают точность синхронизации с погрешностью ±100 нс для управления сбором данных от устройств синхронизированных векторных измерений по протоколу IEEE C37.118, а также для корреляции событий и отчетности.
Синхронизация времени на небольших подстанциях — Часы можно устанавливать вместе с реле и цифровыми регистраторами неисправностей внутри небольших подстанций. Синхронизация до 20 устройств с одного выхода IRIG-B. Часы SEL-2401 сертифицированы на электромагнитную совместимость в соответствии с регламентом FCC Часть 15, Класс A для промышленных объектов.
Точная синхронизация времени — Подача сигналов синхронизации на устройства синхронизированных векторных измерений (PMU) как часть синхронизированной системы управления векторными измерения (синхрофазоры).
Гнездо для подключения антенны (разъем TNC)
Выход IRIG-B (BNC)
Источник питания: 9–30 В пост. тока
Контакты сигнализации и управления
Последовательный порт (гнездо DB-9)
Конфигурационные переключатели
Расширение кода времени IRIG-B000:
Расширения IEEE 1344 для покрытия года, дополнительной секунды, летнего времени, смещения UTC и бита четности
Высокая точность:
±100 нс
Для условий подстанции:
от –40° до +80°C
Быстрый поиск и устранение неисправностей:
Корреляция отчетов о событиях в соответствии с точным временем
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2401 | R300-V0 | SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 | 31.12.19 | ~1193650001 |
| SEL-2401 | R300-V0 | SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 | 30.04.20 | ~1201210001 |
| SEL-2401 | R200-V0 | SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 | 13.03.20 | ~1200730001 |
| SEL-2401 | R200-V0 | SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 | 05.08.13 | ~1132170001 |
| SEL-2401 | R112-V1 | SEL-2401-R112-V1-Z003002-D20190604 | 08.06.19 | < ~1132170001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.