SEL-2240 Axion — это полностью интегрированное модульное решение ввода/вывода и управления для электроэнергетических и промышленных предприятий, которое можно использовать в качестве устройства удаленного управления (RTU) или высокопрочного программируемого логического контроллера (ПЛК). Благодаря опциональному 7-дюймовому цветному сенсорному дисплею Axion также полностью подходит для использования в качестве узла управления ячейкой.
Система сочетает функционал контроллера автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL (обмен данными, встроенные функции безопасности и логику IEC 61131) с набором защищенных модулей ввода-вывода, обеспечивая высокоскоростное и детерминированное управление на базе сети EtherCAT®.
Все модули SEL Axion работают в диапазоне температур от –40 до +85 °C и по желанию заказчика могут иметь конформное покрытие. Это чрезвычайно гибкое решение: модули и узлы можно скомбинировать для решения практически любой задачи. Модуль цифрового выхода SEL-2244-3 оборудован контактами с рабочими для подстанции параметрами (ток замыкания — 30 A, рабочий ток — 6 A) для обеспечения надежности и гибкости.
Все контроллеры RTAC SEL-3530, SEL-3530-4, SEL-3555 и модуль RTAC SEL-2241 могут работать в качестве центрального процессора для платформы SEL Axion. Они напрямую взаимодействуют с модулями ввода-вывода и обеспечивают легкую интеграцию с другими устройствами последовательной и Ethernet-связи с помощью установленных протоколов связи. Контроллеры RTAC также поддерживают несколько каналов SCADA/ЧМИ. Для высокоскоростной передачи данных используйте соединения полевой шины EtherCAT с модулями ввода/вывода или опциональный обмен сообщениями IEC 61850 GOOSE с интеллектуальными электронными устройствами подстанции.
Узнайте, почему важна маркировка «Сделано в США»
Сравнительная таблица линейки контроллеров автоматизации в режиме реального времени (RTAC)
НОВЫЙ контроллер ячейки—Объединяет масштабируемую архитектуру Axion, полностью интегрированный 7-дюймовый сенсорный дисплей и мощный логический механизм контроллера RTAC и является комплексным решением для управления и мониторинга ячейки. Модульная конфигурация Axion позволяет осуществлять управление более чем сотней переключающих устройств в ячейке подстанции. Гибкая конструкция масштабируется до сотен цифровых и аналоговых точек ввода и вывода на одной панели. С помощью одного Axion можно управлять автоматическими выключателями, разъединителями и заземлителями нескольких ячеек.
Цифровая регистрация аварийных событий—Контроллер RTAC SEL-3555 с модулями SEL Axion, например с модулем защиты линий переменного тока SEL-2245-42, может быть использован в целях построения решений для регистрации событий, которые с запасом удовлетворяют требованиям NERC PRC-002. Модуль SEL-2245-42 поддерживает запись с дискретизацией 24 кГц и конфигурацию группировки записей, что позволяет объединить в один цифровой файл COMTRADE отчеты о событиях из разных модулей, включая числовые значения. Контроллер RTAC SEL-3555 с SSD-накопителем отлично подходит для решения задач регистрации, когда требуется хранить записи неисправностей, записи динамических помех и записи последовательности событий на подстанции не менее 10 дней.
Блок удаленного терминала (RTU) SCADA—Используя включенные протоколы последовательной и Ethernet-связи и модули входа/выхода Axion, можно реализовать функции отчетов и управления подстанции.
Синхронизированные измерения ТТ/ТН для усовершенствованного управления—применяйте синхронизированные измерения ТТ/ТН от комплексной платформы Axion, распределенной по подстанции и от комплексных систем Axion для усовершенствованных управляющих приложений детерминированных временем, включая сброс нагрузки и управление микросетью.
Устройство синхронизированных измерений с гибкой функциональностью—Используйте Axion как масштабируемый и распределяемый блок векторных измерений (PMU). Один модуль RTAC в основном узле Axion обрабатывает данные синхрофазора IEEE C37.118.1a-2014, полученные от удаленных узлов PMU Axion. Удаленные узлы Axion используют измерительные модули переменного тока SEL-2245-4, расположенные в точках измерений.
Концентратор IEC 61850 GOOSE—Собирайте множество самых разных данных с портов входа/выхода подстанций с помощью модулей цифрового входа/выхода SEL-2244 и обменивайтесь данными с помощью сообщений IEC 61850 GOOSE. Используйте гибкость, обеспечиваемую протоколами RTAC, для сбора данных с реле, не поддерживающих стандарт IEC 61850, и преобразования их в сообщения GOOSE
Интеграция управления энергоснабжением в систему управления производственным процессом—Может использоваться как мощный шлюз между подстанцией и промышленным объектом при передаче данных по протоколу EtherNet/IP. Этот широко используемый промышленный протокол обеспечивает надежную связь между электронными устройствами в системах промышленной автоматизации. Адаптер RTAC EtherNet/IP может использоваться для обмена ключевыми данными для мониторинга в режиме реального времени, управления процессами и интеграции энергосистемы.
Автоматический мониторинг катушки отключения—Определяйте состояние автоматического выключателя путем сбора данных о работе отключающей катушки в режиме реального времени. Регистрируйте динамику отключающей катушки, включая ток, напряжение и температуру во время работы, и проводите автоматическую диагностику для выдачи оповещений для планирования профилактического техобслуживания.
Концентратор данных SCADA—Поддержка нескольких протоколов обеспечивает возможность сбора данных SCADA, команд управления процессом и синхронизацию времени по протоколам SNTP/NTP, используя один канал связи для каждого устройства сети Ethernet.
Емкостный 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей 800 × 480 с полноэкранной клавиатурой
Кнопка возврата на главный экран по умолчанию
Порт Ethernet на передней панели для настройки и обслуживания
Программируемые трехцветные светодиоды для отображения аварийных оповещений и информации о состоянии
Программируемые кнопки для назначения пользовательских команд управления
Кнопка проверки индикаторов.
Диагностические светодиоды.
Передача данных по последовательному интерфейсу и программируемые пользователем светодиоды.
Два независимых порта Ethernet, которые можно подключить по медному кабелю или оптоволокну с разъемом LC, могут работать в раздельных подсетях.
Четыре последовательных порта с программным выбором для EIA-232/EIA-485.
Доступна кабельная разводка для панели, что упрощает подключение на месте эксплуатации. Длина 8 футов (2,4 метра), 16 футов (4,8 метра) или 20 футов (6 метров).
Опциональный резервный источник питания.
Все цифровые входы рассчитаны на эксплуатацию при переменном и постоянном токе с точностью временных меток 1 мс.
Все разъемы четко пронумерованы для монтажа и тестирования.
Выберите быстрые сильноточные цифровые выходы для приложений, требующих быстрого срабатывания (<50 мкс) или прерывания сильного тока (до 10 А).
Светодиодный индикатор для каждого входа и выхода.
Аналоговые входы постоянного тока, выбираемые программным обеспечением, на ±20 мА, ±2 мА или ±10 В.
Сигналы переменного тока можно измерять с помощью трех входов тока и трех входов напряжения и для функций регистрации или защиты.
Аналоговые входы постоянного тока, выбираемые программным обеспечением, на ±20 мА или ±10 В.
Измерительный модуль переменного тока SEL-2245-4 собирает синхронизированные измерения переменного тока (5–400 В, 0–22 А) с точностью 0,1 процента.
Вы можете использовать предустановленные экраны ячейки или с помощью приложения Bay Screen Builder ПО acSELerator RTAC спроектировать до 25 пользовательских экранов ячейки. 25 экранов позволяют управлять более 100 элементами, среди которых выключатели, двухпозиционные разъединители и трехпозиционные разъединители. На контекстных экранах можно просматривать различные аналоговые и цифровые данные.
Управление выключателем или разъединителем осуществляется следующим образом: следует коснуться значка устройства на экране ячейки, выбрать команду и подтвердить выбор.
Для ввода команд требуется выполнить аутентификацию пользователя, что обеспечивает безопасность при осуществлении управления устройствами и контроля над их работой. Полноэкранная клавиатура позволяет быстро и легко вводить необходимые учетные данные.
Журналы последовательностей событий RTAC содержат информативные имена, которые может настраивать пользователь. На экране SOE также отображаются даты и время с точностью до миллисекунды.
Здесь можно просматривать ключевую информацию об устройствах, включая серийный номер SEL RTAC, версию прошивки, историю проекта и другую.
Здесь отображается состояние модуля Axion для каждого слота и узла в системе. На экране состояния модулей можно видеть рабочее состояние или аварийный статус по всем слотам, включая слоты в удаленных узлах.
Комплексное управление ячейкой и мониторинг
С помощью нового 7-дюймового цветного сенсорного дисплея Axion можно осуществлять управление выключателями, переключателями и другим критически важным оборудованием подстанции и контролировать его работу. Используя новое приложение Bay Screen Builder в программном обеспечении acSELerator RTAC SEL-5033, можно спроектировать до 25 пользовательских экранов ячейки.
Блок удаленного терминала (RTU) и программируемый контроллер автоматизации (PAC) в одной системе
Система Axion включает ввод/вывод, связь с системой SCADA и поддержку логики управления. Она подходит для решения самых разных задач в промышленности и энергетическом секторе.
Синхронизированные измерения тока и напряжения
Модуль ТТ/ТН Axion выполняет синхронизированные по времени измерения тока и напряжения для записи осциллограмм с высокой точностью и составления эффективных алгоритмов управления электропитанием.
Синхронизированные высокоточные измерения
Все измерения, выполняемые измерительным модулем переменного тока SEL-2245-4, синхронизированы с высокой точностью, что позволяет снабжать синхронизированными данными схемы широкомасштабного управления, включающие несколько систем Axion.
Модульный блок синхронизированных измерений
Модуль переменного тока SEL-2245-4 с четырьмя входами ТТ и четырьмя входами ТН, а также Модуль измерения и учета перем. тока SEL-2244-2 с 24 цифровым входами могут транслировать и обрабатывать сообщения синхрофазоров, совместимые с IEEE C37.118.1.
Простота настройки с помощью программного обеспечения acSELerator RTAC
Быстро постройте систему, включая модули ввода/вывода, используя стандартные шаблоны устройств.
Гибкий выбор вводов/выводов
Возможность выбора цифровых модулей ввода/вывода в соответствии с требованиями конкретной задачи. Одна панель может включать сотни точек, и все они будут подключены к детерминированной сети EtherCAT.
Расширенные функции аутентификации пользователей и безопасности системы
Реализуйте протокол LDAP для доступа к учетным записям пользователей, чтобы обеспечить целостность периметра безопасности. Соблюдение требований NERC CIP обеспечивается применением корпоративных правил ведения журналов безопасности и политик доступа к портам.
Детерминированность работы устройств ввода-вывода
Обновление подключенного входа/выхода происходит с детерминированной частотой; по всем входам ведется регистрация последовательных событий (SER), временная метка выставляется с точностью в 1 мс.
Больше, чем SCADA
В Axion применяются соответствующие отраслевым стандартам протоколы связи, позволяющие поддерживать несколько каналов связи SCADA и создавать распределенные сети управления, включающие несколько станций.
Различные возможности сетевого проектирования
Реализуйте сети ввода/вывода, использующие оптоволоконные кабели, чтобы обеспечить превосходную изоляцию сигналов и гибкость в отношении расположения модулей.
Протоколы
Обширный список поддерживаемых протоколов для сбора данных реле разных поколений и других интеллектуальных электронных устройств.
Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
---|---|---|---|---|
SEL-2241 | R155-V0 | SEL-2241-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~3252110001 |
SEL-2241 | R154-V1 | SEL-2241-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~3252110001 |
SEL-2241 | R153-V3 | SEL-2241-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30.07.25 | ~3252110001 |
SEL-2241 | R152-V4 | SEL-2241-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30.07.25 | ~3252110001 |
SEL-2241-2 | R201-V0 | SEL-2241-2-R201-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~3252110001 |
SEL-2245-2 | R102-V1 | SEL-2245-2-R102-V1- Z001001-D20221201 | 02.02.23 | 3230330001 |
SEL-2245-22 | R102-V1 | SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 | 15.11.22 | 3223190001 |
SEL-2245-221 | R102-V1 | SEL-2245-22-R102-V1-Z001001-D20221026 | 15.11.22 | 3223190001 |
SEL-2245-3 | R101-V0 | SEL-2245-3-R101-V0-Z001001-D20150123 | 17.02.15 | ~1150480001 |
SEL-2245-4 | R106-V0 | SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 | 29.04.24 | ~3241200001 |
SEL-2245-411 | R106-V0 | SEL-2245-4-R106-V0- Z001001-D20240411 | 29.04.24 | ~3241200001 |
SEL-2245-42 | SEL-2245-42-R105-V0- Z001001-D20250320 | 04.04.25 | ~3250940001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
Загрузите расширения библиотеки acSELerator RTAC и воспользуйтесь гибкостью, обеспечиваемой линейкой продуктов SEL RTAC для приложений автоматизации и интеграции. Расширения библиотеки — это предварительно подготовленные кодовые компоненты для продвинутых пользователей SEL RTAC. После загрузки инструкции по использованию каждого из расширений библиотеки будут доступны через меню справки acSELerator RTAC.
Руководства по библиотекам универсальных инструментов и дополнительным библиотекам можно найти в справочнике по программированию.
Библиотека | Область применения |
---|---|
AnalogCond | Обработка аналоговых величин и цифровая фильтрация. |
CrossTaskData | Передача данных между главной задачей и задачей автоматизации. |
ChannelMonitoring | Подача сигнала при отклонении канала от заданных пользователем параметров. |
Словари | Создание справочных таблиц для быстрого извлечения данных. |
DynamicVectors | Хранение произвольного числа элементов, например, массива с автоматически изменяемым размером. |
Отправка предупреждений и уведомлений от RTAC на почтовый сервер. | |
IPAliasRedundancy | Использование одного IP двумя RTAC в схеме резервирования по принципу избыточности с помощью IP-алиаса. |
MathComplex | Выполнение математических операций с величинами с вещественными и мнимыми составляющими. |
MathMatrix | Выполнение стандартных матричных операций. |
PacketEncodings | Сериализация и десериализация информации на сокет и от сокета. |
PowerMetering | Выполнение расчетов энергии и нарузки. |
PowerSystemProtection | Определение условий отказа и раскрытие потенциала защитного модуля SEL-2245-42 AC. |
Queue | Отслеживание упорядоченных списков объектов. |
QuickSort | Сортировка объектов. |
RecordingTriggers | Обнаружение определенных условий в аналоговых и цифровых сигналах для запуска сбора данных. |
SELEthernetController | Управление UDP- и TCP-соединениями между неструктурированными сокетами. |
SELRand | Генерирование случайных чисел. |
SELServerSimulators | Имитация клиента SEL-351. |
SELString | Объединение и разделение строк в постоянном времени. |
SnmpLite | Выявление и устранение неисправностей сетевого подключения. |
SyslogCollector | Получение сообщений системного журнала (Syslog) от других устройств. |
Чтобы выбрать любую из следующих библиотек, выберите библиотеку в качестве дополнительной функции в конфигураторе оборудования RTAC.
Библиотека | Сфера применения / подробные сведения | Библиотеки зависимостей |
---|---|---|
Управление соединениями электрической сети | Управление границей балансовой принадлежности (ГБП) между энергосистемой и возобновляемыми источниками энергии. | Динамическая запись аварийных событий, файловый ввод-вывод |
Horizon SVP Plus | Преобразование RTAC в обработчик векторных данных. Модальный анализ SVPplus позволяет обнаруживать начало неконтролируемых колебаний на большой территории. | Отсутствует |
Модель энергосистемы Horizon | Разрешение потоков синхрофазорных данных с помощью модели энергетической системы. | Файловый ввод/вывод |
Регистратор динамических нарушений работы системы | Сбор данных из логического модуля для генерации последовательностей событий (данные SOE), синхронизированных по времени файлов CSV и файлов COMTRADE в RTAC. | Файловый ввод/вывод |
Регистратор данных учета и анализатор тенденций | Регистрация аналоговых данных в RTAC и отправка данных в ПО acSELerator Team SEL-5045 и acSELerator Meter Reports SEL-5630 для анализа. | Файловый ввод/вывод |
Генератор отчетов / клиент EmailPlus | Создание пользовательских отчетов на основе данных логического блока RTAC. Поставляется с полнофункциональным почтовым клиентом, который интегрируется в защищенные почтовые системы. | Файловый ввод/вывод |
FTP Sync | После подключения к имеющейся серверной инфраструктуре S/FTP можно автоматически отправлять файлы из файловой системы RTAC в удаленные точки. | Файловый ввод/вывод |
Файловый ввод/вывод | Чтение и запись файлов в файловую систему RTAC. Включает встроенный SFTP/FTP-клиент для отправки и получения файлов и предоставляет программный доступ к записям неисправностей и данным SOE. | Отсутствует |
Библиотека | Приложение |
---|---|
Автоматизация распределительной сети | Обнаружение, локализация, устранение неисправностей и управление напряжением и реактивной мощностью питающих линий распределительной сети |
Автоматизированная система проверки и мониторинга | Контроль и верификация системы защиты (NERC PRC-005) |
Индикатор короткого замыкания на "землю" | Обнаружение замыканий на землю незаземленных энергетических систем |