В системе powerMAX для энергетических предприятий используется схема корректирующих действий (RAS), которая дает возможность интегрировать большие географические регионы с присоединенными источниками энергии, линиями электропередачи и нагрузками.
Каждая схема корректирующих действий системы powerMAX так же уникальна, как и энергосистема, которую она защищает.
Для оценки текущего состояния системы и достижения наиболее эффективного результата мы выполняем системный анализ и моделирование. Мы также можем интегрировать схемы корректирующих действий RAS системы powerMAX в ваши системы существующих реле, счетчиков и каналов связи, минимизировав таким образом общую стоимость проекта.
Надежное управление, предлагаемое системами SEL powerMAX, приносит экономические выгоды и поставщикам электроэнергии, и их клиентам.
powerMAX RAS компании SEL обеспечиваeт функционирование магистральных энергосистем ближе к пределам устойчивости и даeт возможность использовать передающие коридоры с большей, чем прежде, пропускной способностью. В некоторых случаях они позволяют передавать по существующим линиям электропередачи на 50% больше энергии.
Повышение эффективности позволяет удовлетворить растущий спрос без строительства новых дорогостоящих линий, что увеличивает ежедневный доход и высвобождает миллиарды долларов капитала.
Компания SEL признана самым надежным поставщиком реле в Северной Америке — эта репутация заработана за десятилетия работы в электроэнергетической отрасли. По всему миру, наши инженеров-энергетики готовы предоставить необходимые вам решения.
SEL также предлагает услуги по автоматизации подстанций и распределительных сетей. Наши решения представляют собой масштабируемые модульные системы автоматизации, разрабатываемые на основе встроенных функций наших защитных реле и возможностей библиотек управления контроллером автоматизации в режиме реального времени (RTAC).
Услуги автоматизации SEL Узнать больше об автоматизация распределительной сети SELВсе наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Наши устройства способны выдерживать самые сложные в мире условия эксплуатации — их технические характеристики превосходят требования всех отраслевых стандартов к температуре, стойкости к ударным и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.
На каждое устройство SEL предоставляется безусловная десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.
Представитель SEL свяжется с вами напрямую. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем найти решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.