Инженерные услуги
Управление энергоснабжением
Система контроля и управления энергоснабжением SEL powerMAX использует проверенные устройства и технологии SEL для предотвращения отключений энергоснабжения и повышает надежность, отказоустойчивость и безопасность электроэнергетической системы.
powerMAX: Конкурентное преимущество SEL
SEL powerMAX представляет собой масштабируемую интегрируемую систему, состоящую из реле, аппаратных средств управления, программного обеспечения и инструментов логической обработки, разработанную специалистами нашей инженерно-технической службы для удовлетворения ваших потребностей.
Среди преимуществ системы powerMAX:
- Надежность энергоснабжения — надежная, отказоустойчивая и безопасная система, обеспечивающая бесперебойные поставки энергии.
- Устойчивость системы — детерминированное управление со срабатыванием в пределах времени субцикла для сохранения баланса между нагрузкой сети и выработкой энергии.
- Безопасность и эффективность — плавное секционирование и обратная интеграция управляемых сетей в магистральную энергосистему.
- Интеграция распределенных энергетических ресурсов (DER) — интеллектуальные реле SEL защищают источники энергии и надежно контролируют точки ответвления DER.
В настоящее время решения powerMAX успешно используются для управления самыми различными электроэнергетическими системами: от небольших мобильных микросетей (киловатты) до макросетей национального масштаба (гигаватты). Промышленные установки, установки водоподготовки и очистки сточных вод, микросети, университетские городки, коммерческие здания, системы генерации, передачи и распределения электроэнергии — мы предлагаем решения для всех них.
Надежность заложена в основу
Доказавшие свою надежность в условиях эксплуатации многофункциональные реле SEL — самые надежные в электроэнергетической отрасли — являются важнейшими составляющими наших систем контроля и управления энергоснабжением. Координируя их функциональные возможности и работу с возможностями нашей логики управления powerMAX, мы создаем системы, которые позволяют эффективно соблюдать требования к управлению, защите, мониторингу и соединениям энергосети.
В основе каждого решения powerMAX находится наш мощный программируемый логический контроллер — контроллер автоматизации в режиме реального времени SEL (RTAC). Он оптимизирует работу системы, реагируя как на внешние данные (например, тарифные сигналы в режиме реального времени), так и на быстро меняющиеся динамические данные системы, измеряемые реле.
Контроллер SEL RTAC работает на скоростях, близких к скорости реле, что позволяет ему уверенно балансировать нагрузку и выработку энергии, обеспечивать плавное секционирование, выполнять повторную синхронизацию системы и поддерживать непрерывность критических процессов.
Устойчивость и гибкость для снижения затрат на эксплуатацию
Релейная архитектура powerMAX обеспечивает устойчивость и гибкость системы благодаря комплексному интеллектуальному управлению генерацией и нагрузкой. Это дает вам возможность снижать эксплуатационные расходы и удовлетворять меняющиеся требования.
Контроль генерации
- Благодаря автоматическому управлению генерацией сбалансированная выработка энергии и номинальная частота сети поддерживаются при всех сценариях работы.
- С помощью функции динамического расчета кривой производительности постоянно отслеживается максимальная производительность DER.
- Функция контроля напряжения балансирует реактивную мощность и поддерживает напряжение системы при любых условиях эксплуатации.
Управление нагрузкой
- Быстродействующий приоритетный сброс нагрузки при аварийной ситуации или при понижении частоты реагирует на конфигурацию и работу системы и интеллектуально снижает нагрузку, не отсоединяя критические нагрузки.
- Ограничение максимума нагрузки уменьшает количество энергии, закупаемой когда тарифы самые высокие.
- Перенос нагрузки устраняет пики спроса путем предварительного накопления энергии в системах управления энергопотреблением или предварительного охлаждения здания для снижения ожидаемых расходов.
Наша поддержка
Качество и безопасность, в которых можно быть уверенным
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL