Микросети
Мобильные микросети
Система SEL powerMAX для мобильных микросетей обеспечивает надежное энергоснабжение в случаях удаленности объекта (бурение нефтяных скважин, добыча полезных ископаемых и т. д.) или в случаях, когда требуется мобильность и быстрое развертывание, например, при операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий или при развертывании военной передовой оперативной базы (FOB).
Основные преимущества
- Параллельная работа генераторов позволяет снизить расход топлива на 30–60 процентов и значительно сократить затраты на техническое обслуживание.
- Совместимость с выпускаемыми промышленностью военными и коммерческими генераторами всех марок, моделей и размеров.
- Конфигурация Plug-and-Play, что устраняет необходимость в специальном обучении.
- Полная интеграция с дизельными, фотоэлектрическими и аккумуляторными мощностями.
- Удаленный мониторинг и визуализация.
- Контроль состояния генераторов.
- Совместимость с любыми топологиями энергосистемы (кольцевой, радиальной и лестничной).
Мобильные микросети тактического назначения
Мобильные микросети SEL тактического назначения обеспечивают надежное электроснабжение в ходе военных экспедиций и при неблагоприятных условиях.
Системы SEL для микросетей несут в себе множество преимуществ в случаях использования для военных нужд:
- Отсутствует единая точка отказа, что обеспечивает отказоустойчивость энергосистемы передовой оперативной базы.
- Соответствие стандарту MIL-STD-TMS (стандарт Министерства обороны США для микросетей тактического назначения).
- Совместимость с системой Advanced Medium Mobile Power Source (AMMPS).
- Возможность преобразования в Ттактически бесшумные генераторные установки (TQG).
- Функции параллельной генерации и адаптивное управление питанием для предотвращения перебоев в подаче электроэнергии при выходе из строя генератора, кабеля или нагрузки.
- Безопасное встроенное оборудование и оборудование из белого списка.
Исключительная эффективность и отказоустойчивость.
Мобильные микросети SEL позволяют параллельно подключать несколько дизельных генераторов, что повышает эффективность и позволяет продолжать работу даже после повреждения. Распределение нагрузки между генераторами устраняет единые точки отказа, распределяя нагрузку между генераторами, и может быть размещена в любом месте.
Вместо того, чтобы подбирать генератор в соответствии с пиковой нагрузкой соответствующего подразделения (например, командного пункта, столовой или госпиталя), который большую часть времени будет работать в неэффективном режиме, режим параллельной работы генераторов позволяет вам запускать несколько дизельных генераторов с высоким КПД, пока остальные генераторы остаются в резерве.
По мере увеличения нагрузки можно увеличивать число генераторов, подключенных к сети. Этот процесс также повышает эксплуатационную эффективность за счет уменьшения выбросов несгоревшего топлива (и технического обслуживания) и экономии топлива, что продлевает оперативные возможности базы и повышает отказоустойчивость.
Наша поддержка
Безопасность и качество, в которых можно быть уверенным
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.