Управление энергоснабжением
Промышленные предприятия
Система контроля и управления энергоснабжением SEL powerMAX специально разработана для промышленных предприятий, где важнейшие производственные процессы должны работать непрерывно.
Наши проверенные временем решения используются в различных отраслях, в том числе:
- Нефтяные и нефтеперерабатывающие предприятия
- Целлюлозно-бумажные комбинаты
- Предприятия горнодобывающей и металлообрабатывающей отрасли
- Установки водоподготовки и очистки сточных вод
Любой объект с изолированный/неизолированной энергосистемой, электроснабжением от нескольких источников, локальным генератором или интегрированными возобновляемыми источниками энергии выигрывает от увеличения устойчивости и защиты, предлагаемых системой powerMAX.
Предотвращение отключения энергоснабжения и поддержка непрерывности критически важных процессов благодаря современной быстродействующей технологии защиты и управления. Детальная информированность о состоянии системы через синхронизированные по времени системы контроля состояния, которые следят за состоянием оборудования, данными учета электроэнергии, кибератаками, сетевым трафиком и многим другим. Повышение безопасности людей и снижение риска повреждения оборудования с помощью адаптивной защиты, передовых систем защиты и функции снижения риска вспышки дугового разряда.
Решения управления электроснабжением powerMAX также легко интегрируются с нашими системами защиты и управления двигателями, что обеспечивает защиту всего вашего предприятия — от магистральных систем энергоснабжения до конечных устройств.
Область применения системы управления электроснабжением powerMAX включает:
- Системы сброса нагрузки
- Управление паровыми турбинами
- Системы сброса генерации и разгрузки
- Системы автосинхронизации
- Решения для быстрого разъединения
- Системы управления генерацией
- Кибербезопасность
- Мониторинг и контроль синхрофазоров
Интеграция Центра управления двигателями (МСС) motorMAX
Система защиты и управления низковольтными двигателями SEL motorMAX представляет собой комплексную масштабируемую систему, которая легко интегрирует МСС с нашими системами powerMAX.
Решение интеллектуального управления двигателями motorMAX проще, безопаснее и надежнее, чем традиционные методы, что сокращает время и стоимость установки, запуска и обслуживания.
Основные преимущества
- Обнаружение вспышки дугового разряда повышает безопасность за счет снижения энергии происшествий. Все вводные выключатели получают сигнал на отключение в течение менее чем 16 мс после возникновения электрической дуги в любой части щита управления двигателями.
- Реле управления двигателем SEL-849 и реле защиты фидера SEL-751 обеспечивают больше данных, чем традиционные компоненты МСС, что обеспечивает более глубокое понимание работы конечных устройств.
- Компоненты и упрощенная архитектура системы SEL обеспечивает более высокие показатели уровня полноты безопасности (SIL).
- Запись осциллограмм и последовательности событий (SOE) позволяет проводить диагностический анализ онлайн.
- Машинные интерфейсы позволяют осуществлять локальную и удаленную визуализацию и управление; операторы могут управлять всей системой, включая конечные устройства, с одного экрана ЧМИ.
Встроенная надежность
Самая высокая отказоустойчивость и эффективность систем контроля и управления электроснабжением достигается за счет использования компанией SEL проверенных временем преимуществ релейной архитектуры систем энергоснабжения и непревзойденной надежности наших устройств.
Делая в первую очередь акцент на надежность, мы снижаем эксплуатационные расходы, улучшаем показатели работы системы и обеспечиваем непревзойденную рентабельность инвестиций в течение всего срока эксплуатации.
Мы приглашаем ваших операторов и инженеров принять участие в наших заводских приемочных испытаниях и протестировать вашу систему в нашей лаборатории цифрового моделирования в режиме реального времени (RTDS) с программно-аппаратным тестированием вашей системы управления. Таким образом вы точно будете знать, как будет работать ваше решение SEL после его установки.
Наша поддержка
Качество и безопасность
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Продукты, достойные доверия
SEL производит самые долговечные и надежные устройства в электроэнергетической отрасли.
Наши устройства способны выдерживать самые сложные в мире условия эксплуатации — их технические характеристики превосходят требования всех отраслевых стандартов к температуре, стойкости к ударным и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.
Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его. На каждое устройство SEL предоставляется безусловная десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.