Микросети
Микросети для университетских городков, коммерческих и муниципальных объектов
Микросети SEL powerMAX обеспечивают бесперебойное энергоснабжение, изолируя ваши локальные генераторы электроэнергии и затем выполняя повторное подключение к магистральной энергосистеме по мере необходимости. Это эффективные, надежные и безопасные решения, гарантирующие бесперебойную поставку энергии на ваш объект и вашим клиентам.
Наши системы микросетей коммерческого масштаба идеально подходят для университетских городков, центров обработки данных, крупных коммерческих объектов и тех зон энергоснабжения, где вокруг распределенных энергоресурсов (DER) возможно формирование микросетей.
Основные преимущества
- Отказоустойчивое энергоснабжение — автономная работа при выходе из строя основной сети электроснабжения.
- Энергоэффективность — интеграция и управление производством возобновляемой энергии. Оптимизация микросети по выбросам и стоимости.
- Управление накоплением энергии — максимизация поставок возобновляемой энергии и уменьшение затрат в часы пиковой нагрузки.
Проверенная надежность
Компания SEL является владельцем и оператором крупнейшей в Северной Америке лаборатории для программно-аппаратного (HIL) тестирования контроллеров на условиях аренды. Эта лаборатория содержит большое количество стоек цифрового моделирования в режиме реального времени (RTDS), которые используются исключительно для тестирования систем защиты и управления SEL в реалистичных условиях.
Каждая система управления микросетью коммерческого уровня powerMAX проходит заводские приемочные испытания (FAT) в наших испытательных лабораториях — и вас приглашают к участию в них. Помимо наблюдения и проверки полной функциональности системы, вы можете предложить сценарии тестирования, задать вопросы и непосредственно работать с нашими инженерами, чтобы быть уверенными в то, что вы понимаете работу системы.
Независимые сторонние экспертизы и показатели работы установок по всему миру подтверждают, что системы микросетей SEL powerMAX являются самыми эффективными и надежными в мире.
- Компания Navigant Research в своем отчете «Navigant Research Leaderboard: управление микросетями» назвала компанию SEL лидирующим поставщиком.
- Исключительные надежность, безопасность и эффективность микросетевых контроллеров SEL обусловили их выбор Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (National Renewable Energy Laboratory) в Голдене, Колорадо для своего отделения интеграции энергосистем..
Адаптивная защита гарантирует безопасную работу
Интеграция DER и новых топологий в микросеть реализуется сложнее, чем в случае с обычными распределительными системами. DER в микросетях могут изменять токи короткого замыкания, изменять пути протекания тока короткого замыкания, приводить к двунаправленным потокам энергии и влиять на работу устройств защиты.
В системах управления микросетями powerM(FATAX эти проблемы решаются благодаря адаптивным схемам защиты, которые изменяют настройки реле в соответствии с потребностями и состоянием системы, что на постоянной основе обеспечивает безопасность персонала и оборудования независимо от конфигурации сети.
Функция автоматического изолирования систем в устройствах управления микросетями powerMAX упрощает взаимодействие между вашими источниками энергии и энергосистемой.
Предварительно спроектированные функции позволяют нашим реле и контроллерам обнаруживать неустойчивую или неисправную макросеть и упреждающе изолировать микросеть, чтобы избежать отключения энергоснабжения. Эти системы выявляют и изолируют опасные обрывы в схеме, короткие замыкания и обратные потоки, обеспечивая плавный переход в режим секционирования.
Основные характеристики систем управления микросетями SEL
- Соответствие требованиям стандарта IEEE 1547 к непрерывности работы при падении напряжения и частоты
- Интеграция с защитными реле
- Автоматизированные интерфейсы генераторов и инверторов
- �Управление точкой общего присоединения (ТОП) обеспечивает плавный переход в исходное состояние и автоматическую ресинхронизацию
- Диспетчерское управление
- Реагирование на спрос
- Повышение сетевой безопасности с помощью программно-определяемой сети (SDN).
Наша поддержка
Качество и безопасность, в которых можно быть уверенным
Все наши устройства разработаны, испытаны и изготовлены на принадлежащих SEL или управляемых SEL предприятиях в Северной Америке.
Инженерно-техническая служба SEL следует строгим техническим процедурам по проектированию, разработке, испытаниям и вводу в эксплуатацию электроэнергетических систем. Мы постоянно ищем, отслеживаем и совершенствуем самые эффективные методы и технологии, чтобы предложить вам самое эффективное решение.
Мы практикуем безопасные методы управления цепочками поставок, в том числе проверку надежности поставщиков, принципы ответственного выбора источников снабжения и поддержание запаса критически важных деталей. Наша система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями Системы управления качеством ISO 9001.
Не имеющая себе равных поддержка
Когда вы выбираете SEL, вы выбираете больше, чем товары и услуги; вы выбираете партнерство. Специалисты нашей службы поддержки являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах и готовы предоставить высококвалифицированную техническую поддержку в течение всего срока службы вашего решения SEL.
Инженеры-проектировщики инженерно-технической службы будут сопровождать ваш проект от этапа планирования до окончательного ввода системы в эксплуатацию. После этого инженеры-специалисты по прикладной области SEL будут готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы устройств SEL.