SEL ПОМГАЕТ КОМПАНИИ DUKE ENERGY
УПРОСТИТЬ СТРУКТУРУ МИКРОСЕТЕЙ

Решение

Микросети менее инерционны по сравнению с крупными макросетями, поэтому им необходимы быстродействующие контроллеры для микросетей. Алгоритмы управления и регулирования энергопотребления должны работать намного быстрее для балансировки нагрузки и выработки энергии, поддержания стабильности системы и обеспечения высокого качества электроэнергии. Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC) SEL, с субпериодной скоростью срабатывания, стал идеальным решением для построения микросети. Благодаря широким возможностям заводской комплектации это устройство идеально соответствовало требованиям Duke использовать стандартное оборудование для инженерных сетей. 

Управление точкой подключения микросети к более крупной сети — очень сложная задача. Поэтому специалисты Duke Energy выбрали усовершенствованное устройство управления реклоузером SEL-651R. Благодаря сотрудничеству с SEL компании Duke удалось внедрить сложные алгоритмы защиты, которые позволяют системе контролировать различные варианты использования микросети и адаптироваться к ним. 

Это сотрудничество также распространилось на многие другие этапы и части данного проекта, включая использование RTAC в системе SCADA и создание человеко-машинного интерфейса (HMI), удобного для операторов.

Результат

Микросеть подстанции Макалпайн-Крик находится в эксплуатации с июля 2015 года. С тех пор микросеть обеспечивает потребность в электроэнергии в момент пиковых нагрузок и бесперебойное энергоснабжение, от чего выигрывают и конечные потребители, и энергокомпании. Управление осуществляется вручную под наблюдением оператора, а также в автоматическом режиме во время КЗ и отключения электроэнергии. Поскольку подстанция может «незаметно» переходить в работу в изолированном режиме и осуществлять автоматическую синхронизацию в экстремальных погодных условиях, ее можно использовать для обеспечения питания особо важных систем пожарной части.

Компания Duke планирует использовать опыт, полученный при внедрении микросети на подстанции Макалпайн-Крик, для разработки процесса стандартизации и создания будущих микросетей. Главной составляющей этого проекта стало использование стандартного готового оборудования для управления инженерными сетями: усовершенствованного механизма управления автоматическим устройством повторного включения SEL-651R и модуля SEL RTAC.

Связаться с нами

Чтобы получить дополнительную информацию о реализованном в этом проекте решении или узнать, какое решение SEL может предложить для вашей системы, свяжитесь с нами, используя контакты ниже.