Software

Introdução à nossa solução FLISR de última geração

Um Pacote de Software para Sistemas de Gerenciamento de Distribuição

A solução mais recente para localização de faltas, isolamento e restauração de serviço (FLISR) redefine a simplicidade e a confiabilidade na automação da distribuição. Com uma interface de usuário intuitiva e uma tela moderna, o FLISR no Blueframe oferece transparência sem precedentes e facilidade de uso para reduzir as interrupções no cliente e controlar a distribuição em áreas amplas.Registre-se para receber uma demonstração personalizada e gratuita com um especialista em software da SEL.

O que é FLISR no Blueframe?

O pacote de software FLISR faz parte do pacote de Sistemas de Gerenciamento de Distribuição (DMS) no SEL Blueframe e é composto por dois aplicativos: DMS Designer e FLISR. Com o FLISR no Blueframe, você pode reduzir as interrupções do cliente, melhorar as métricas de confiabilidade e executar uma rápida detecção de faltas e restauração do sistema.O FLISR no Blueframe é:
  • Simples – as configurações do sistema são criadas em minutos sem a necessidade de modelagem complexa.
  • Escalável – os alimentadores podem ser projetados e instalados individualmente e permanecer operantes à medida que novos alimentadores são expandidos em toda a rede.
  • Seguro – esta solução é executada no SEL Blueframe, um sistema operacional seguro baseado em Linux, projetado para aplicativos de tecnologia operacional (TO).
  • Rápido – usa dispositivos de proteção e comutação na borda da rede para localização de faltas, aumentando a velocidade da restauração do serviço.
  • Interoperável – independente do fornecedor, com todos os religadores compatíveis com DNP3, incluindo o Controle Avançado de Religadores SEL-651R e o Controle de Religadores SEL-651RA .
  • Versátil – projetado para funcionar em circuitos aéreos e subterrâneos.

Ajuste as configurações em questão de minutos

As soluções FLISR são facilmente configuradas na moderna interface gráfica de usuário do DMS Designer, que atua como uma tela digital. A tela digital permite que os usuários arrastem e soltem e desenhem projetos de alimentadores como fariam em um quadro branco – criando uma topologia de sistema completa com disjuntores, religadores, seccionadoras e derivações de linha.As topologias desenhadas no DMS Designer maximizam a eficiência porque atuam como configurações e como uma IHM. As configurações ajustadas no DMS Designer tornam-se a visualização do sistema no FLISR, simplificando o processo de projeto e a instalação.

Restaure o serviço em questão de segundos

O aplicativo FLISR fornece detecção rápida de uma falta permanente e reduz consideravelmente o tempo de interrupção no cliente, monitorando continuamente os disjuntores, religadores e seccionadores e, em seguida, assumindo o controle após a conclusão de qualquer proteção envolvida.Com a visualização em tempo real do seu sistema, você pode monitorar o status de dispositivos de campo, controlar as operações do sistema FLISR e acessar relatórios de operações e de implantações.

Relatórios de Resposta FLISR – Automatizados, abrangentes e claros

O FLISR gera relatórios automaticamente para cada evento e implantação. Esses relatórios são projetados para serem detalhados e de fácil leitura e incluem diagramas unifilares, o estado do alimentador antes e depois da restauração e a sequência de ações executadas pelo sistema FLISR para isolar a falta e restaurar o serviço. Visualize uma amostra do relatório completo

Simulador Integrado – Teste antes de instalar

O FLISR no Blueframe inclui um simulador e uma IHM em tempo real que permite aos usuários testar novas configurações de alimentadores e alterações nas configurações existentes diretamente no Blueframe – sem interromper o sistema ativo. Os usuários podem analisar cenários reais, testar o desempenho e fazer ajustes antes de implementar as alterações.

SEL Blueframe – Reduza a possibilidade de ataque cibernético

O SEL Blueframe é um sistema operacional seguro e uma plataforma de software confiável para ambientes de tecnologia operacional. Baseado em Linux e em tecnologia de contêineres, o SEL Blueframe reduz a possibilidade de ataque, impede o acesso não autorizado e permite apenas a execução de pacotes de software assinados pela SEL.Além de sua segurança cibernética inerente, o SEL Blueframe oferece uma interface intuitiva e uma gama cada vez maior de aplicativos. O SEL Blueframe pode ser implementado nas robustas plataformas computacionais da SEL ou como uma máquina virtual – e em ambos os casos, a SEL gerencia e mantém a segurança e a estabilidade do sistema operacional.Saiba mais sobre a plataforma Blueframe

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL