Sistemas de separação automática detectam uma macrorrede instável ou com falha e ilham proativamente seu sistema de microrrede para evitar apagões.Esses sistemas identificam e isolam condições perigosas de circuito aberto, curto-circuito e retroalimentação.Uma transição perfeita para a operação em modo ilhado é possível quando o sistema é usado em conjunto com sistemas de controle de microrrede da SEL.Há duas variações disponíveis desses sistemas: controles simplificados usando apenas relés de proteção da SEL ou módulos de biblioteca pré-concebidos para a família do Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL.Os módulos de biblioteca para a família RTAC oferecem controles personalizados de interconexão para fontes de geração renováveis.A biblioteca contém blocos de funções pré-concebidos para controlar o ponto de interconexão (POI) entre a rede pública e uma fonte de geração de energia.Ela foi concebida para simplificar o controle e solucionar problemas comuns de interconexão. Principais ofertas
- Conformidade com passagem de tensão e frequência da IEEE 1547
- Integração com relés de proteção
- Interfaces automatizadas de geradores e inversores
- Ilhamento proativo
- Controles de distribuição
- Resposta à demanda
- Ilhamento de circuito com falha e de circuito aberto
- Bibliotecas RTAC