ICON VSN : O melhor de dois mundos

Realize a convergência das redes de TI/TO sem comprometer o desempenho da proteção.

Redes convergentes otimizam custos e simplificam o gerenciamento da rede de comunicação. No entanto, os engenheiros de proteção do setor elétrico frequentemente tem que sacrificar seus esquemas de proteção assistidos por comunicações de alta velocidade. O ICON possui a tecnologia de Rede Síncrona Virtual (VSN) que resolve esse desafio de modo que ambos os tráfegos, tanto de tecnologia da informação (TI) como de tecnologia da operação (TO), obtenham os benefícios em redes convergentes.

Quando 1ms é muito lento

Muitas coisas acontecem em uma rede convergente baseada em pacotes, desde a buferização à atrasos de pacotes e Jitter na rede. Isso aumenta significativamente a latência, assimetria e tempos de recomposição, comprometendo a utilização de esquemas de proteção com requisitos de tempo críticos como a proteção diferencial de linhas de transmissão.A tecnologia VSN do ICON é inovadora pois preserva, no transporte de pacotes, o desempenho determinístico da multiplexação por divisão de tempo (TDM) com latência menor que 1ms, o que é ótimo para o tráfego de proteção. Isso significa que o tráfego de TO pode atravessar a rede principal de modo mais efetivo, garantindo que as mensagens criticas de proteção sempre cheguem no seu destino nos requisitos de tempo da proteção. E, a rede VSN do ICON funciona com qualquer tecnologia de dados adotada na sua rede principal de TI (incluindo Carrier Ethernet ou Multiprotocol Label Switching [MPLS]).

Como funciona?

A tecnologia VSN do ICON mantêm a operação síncrona da rede que o SONET (Synchronous Optical Networking) e o TDM (Time-Division Multiplexing) entregam. Ao invés de “empacotamento” no nível de DSO (Ao invés de empacotar as mensagens no nível de DS0, o VSN agrupa elas em incrementos de um STS e envia esses pacotes através de um mecanismo Ethernet. Em seguida, no transporte, o VSN utiliza um método inovador ao gerar pacotes Ethernet regularmente espaçados, com informações de tempo e dados TDM embarcados em cada um deles, garantindo baixa latência, e entrega síncrona de dados nativos seriais e Ethernet.Essa combinação do empacotamento eficiente e transporte regularmente espaçado é o que mantém o desempenho da tecnologia TDM nas redes baseadas em pacotes. E essa capacidade só é possível com a tecnologia VSN do ICON.

Largura de Banda  -  Faça mais com menos

Com o aumento inerente do tráfego em uma rede convergente, será necessária a alocação apropriada da largura de banda para cada circuito.Sem a tecnologia VSN, seria necessário prover até 20Mbps para dez circuitos IEEE C37.94. No entanto, com o VSN, somente serão necessários 2.1Mbps para os mesmos 10 circuitos IEEE C37.94. Este tipo de eficiência torna simples a alocação da largura de banda para todas suas aplicações.

Simplifica a configuração

Quando tráfego de proteção está passando através da rede principal, é importante configurar corretamente o ajuste de Qualidade de Serviço (QoS) para garantir que esse tráfego tenha alta prioridade. Sem a tecnologia VSN do ICON seria necessário configurar individualmente o QoS de cada um dos circuitos. Com o VSN você pode configurar os ajustes de QoS para todos os circuitos de proteção críticos em apenas um passo, economizando tempo e assegurando consistência.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL