O SEL-TWFL fornece uma localização precisa da falta usando métodos baseados em ondas viajantes e impedância. Resultados provenientes de mais de uma década de aplicação em campo mostram que a tecnologia de localização de faltas por ondas viajantes da SEL possui precisão de um vão de torre. O dispositivo também inclui lógica de monitoramento preditivo de linhas que identifica e localiza faltas incipientes.
O SEL-TWFL é um localizador de faltas econômico, capaz de monitorar linhas com compensação série, linhas aéreas, cabos isolados e linhas de transmissão híbridas, com seções aéreas e de cabo isolado. É adequado para aplicações em sistemas radiais, de dois e três terminais, e um SEL-TWFL pode monitorar até dois vãos de linha de uma única subestação. Para métodos de localização de falta com múltiplas terminais, os dispositivos SEL-TWFL trocam dados através de um canal de comunicação e reportam automaticamente a localização da falta, localmente ou através de protocolos de comunicação para um sistema SCADA. O SEL-TWFL é um registrador de faltas excepcional, registrando dados de até seis correntes e seis tensões por até 1,2 segundos a uma taxa de amostragem de 1 MHz, com 18 bits de resolução.
Tecnologia incomparável de localização de faltas e monitoramento de linhas — reduza o tempo e o esforço necessários para encontrar faltas ao despachar equipes de patrulha para os locais de faltas. O SEL-TWFL inclui métodos de localização de faltas baseados em ondas viajantes de único terminal e de múltiplos terminais, com precisão de um vão de torre. Ele também inclui métodos baseados em impedância de único terminal e de múltiplos terminais. A combinação desses métodos fornece a melhor precisão e confiabilidade para qualquer combinação de condições operacionais e tipos de faltas. Use a função de monitoramento de linhas para manutenção da linha de transmissão baseada na condição, evitando faltas na linha e descobrindo pontos fracos ao longo da linha.
Registro de ultra-alta resolução — melhore sua compreensão de transitórios de alta frequência em seu sistema de energia, como ondas viajantes provenientes de faltas, eventos de chaveamento, restrikes em disjuntores e faltas autoextinguíveis. O SEL-TWFL mede e registra correntes e tensões da linha com amostragem de alta fidelidade (1 MHz, 18 bits), oferecendo uma compreensão aprimorada dos eventos em seu sistema de energia.
Aplicações abrangentes — localize com precisão faltas em linhas aéreas e de cabos isolados, bem como em linhas híbridas com seções aéreas e de cabo isolados. O SEL-TWFL é uma excelente escolha para linhas com compensação série e pode ser aplicado em linhas de transmissão com derivações.
Porta USB 2.0 para acesso local
Visor para exibir informações de medição, eventos, localização de falta e estado do dispositivo
Navegação simples através de IHM
Etiquetas personalizadas removíveis e LEDs de indicação
Compartimento para diagrama personalizado ou informações do ativo
Seis saídas digitais de alta velocidade e alta capacidade e uma saída de alarme
Cinco entradas digitais com neutro comum
Entrada para sincronismo de tempo padrão IRIG-B
Três portas de fibra ótica para localização de faltas com múltiplos terminais ou disparo da localização de faltas e do registrador de eventos usando protocolo SEL Mirrored Bits ou comunicações compatível com IEEE C37.94
100 Mbps ou 1 Gbps através de porta Ethernet SFP para acesso de engenharia e SCADA.
Oito entradas digitais e oito saídas digitais
Entradas de corrente para até dois vãos de linha em esquemas de um disjuntor ou um vão de linha em esquemas de 2 disjuntores
Entradas de tensão para um vão de linha ou para dois vãos de linha
Fonte de alimentação
O SEL-TWFL pode monitorar linhas aéreas e cabeadas, bem como linhas híbridas com seções aéreas e cabeadas. O SEL-TWFL é adequado para linhas compensadas em série e linhas de transmissão com derivações. Em aplicações múltiplas, cada SEL-TWFL usa um multiplexador compatível com IEEE C 37.94 – como o SEL ICON – para trocar informações de falta com um SEL-TWFL remoto e calcular locais de falta baseados em onda viajante e impedância. Em cada terminal de linha, um relé de proteção de linha envia sinais de acionamento do localizador de faltas para o SEL-TWFL conectado usando comunicações Mirrored Bits por meio de um transceptor de fibra óptica SEL-2814 com controle de fluxo de hardware ou entradas de contato.
Localização precisa de faltas
Localize faltas na torre mais próxima com tecnologia de localização de faltas baseada em ondas viajantes SEL comprovada em campo. Obtenha uma localização de falta confiável com os métodos de localização de faltas baseados em ondas viajantes de múltiplas extremidades e baseados em impedância. Garanta a localização confiável de faltas sob uma ampla variedade de condições de operação com os métodos de localização de faltas baseados em impedância de extremidade múltipla e de extremidade única.
Os métodos de múltiplos terminais funcionam por meio de um canal multiplexado no padrão IEEE C37.94 de 64 kbps e requer que o SEL-TWFL em cada terminal seja sincronizado via IRIG-B por uma fonte de tempo externa no padrão IEEE C37.118, com precisão de submicrossegundos.
Em aplicações sem um canal comunicação, use o método de localização de faltas baseado em ondas viajantes de único terminal e obtenha uma lista priorizada de possíveis locais de falta.
Conecte o SEL-TWFL aos transformadores de instrumentos classe proteção e programe o trigger da função de localização de faltas com base nas saídas TRIP dos relés de proteção usando contatos de I/O ou protocolo de comunicação Mirrored Bits® da SEL.
Monitoramento de linha
Monitore a linha para faltas incipientes, faltas recorrentes ou faltas incipientes em cabos isolados. Obtenha um relatório com uma contagem de eventos classificados por localização para detectar atividade de baixa energia e faltas ao longo da linha. Evite faltas limpando ou substituindo seletivamente isoladores, aparando a vegetação, aplicando espaçadores de cabos ou melhorando a proteção contra descargas atmosféricas. A lógica de monitoramento de linha usa a localização da falta do método baseado em ondas viajantes de múltiplos terminais, classificando eventos precursores de falta dentro de segmentos definidos da linha. Ele dispara um alarme se a contagem de eventos exceder um limite configurável pelo usuário. O monitoramento de linha funciona por meio de um canal multiplexado no padrão IEEE C37.94 de 64 kbps e requer que o SEL-TWFL em cada terminal seja sincronizado via IRIG-B por uma fonte de tempo externa no padrão IEEE C37.118, com precisão de submicrossegundos.
Registro de alta fidelidade
O SEL-TWFL mede e registra correntes e tensões da linha (12 canais) a uma taxa de amostragem de 1 MHz. O dispositivo armazena até 50 registros com uma duração de 1,2 segundos. O disparo da captura de dados pode ser feito de diferentes formas: através dos elementos de sobrecorrente, subtensão e sobretensão disponíveis no SEL-TWFL, através de uma entrada digital, uma entrada via protocolo de comunicação Mirrored Bits ou qualquer combinação destas Analise eventos de alta frequência no sistema de potência, incluindo descargas atmosféricas, restrikes em disjuntores e tensões de reestabelecimento transitório de disjuntores, com a excepcional capacidade de gravação de 1 MHz e 18 bits do SEL-TWFL.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-TWFL | R100-V1 | 001 | 7.3.0.4 | |
| SEL-TWFL | R100-V0 | 001 | 7.3.0.4 |
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-TWFL | R100-V1 | SEL-TWFL-R100-V1-Z001001-D20260121 | 20/03/26 | ~1260790001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-TWFL | R100-V1 | 001 | 7.3.0.4 | |
| SEL-TWFL | R100-V0 | 001 | 7.3.0.4 |