2 GHz ou mais rápido
Microsoft Windows 7, 8 ou 8.1 com 4 GB de RAM
1 GB
Resolução SVGA 800 x 600 ou superior
Mouse ou outro dispositivo apontador
Adaptador Ethernet
Mínimo: Intel Core i3 ou posterior
Recomendado: Intel Core i5 ou posterior
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows 7 de 64 bits
Microsoft Windows 8 de 64 bits
Microsoft Windows 10 de 64 bits
Mínimo: 2 GB
Recomendado: 4 GB
Mínimo: 128 GB
Recomendado: SSD de 128 GB
| Número de ICONs | Velocidade do Processador (GHz) | Número de Núcleos (Cores) do Processador | RAM (GB) | Espaço de Armazenamento (GB)* |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.4 | 1 | 4 | 1 |
| 26–75 | 3.0 | 2 | 4 | 2** |
| 76–250 | 3.4 | 4 | 8 | 4** |
| >250 | 3.7 | 6+ | 16 | 6** |
* Quando o número de eventos ICON armazenados no banco de dados excede cerca de 4 milhões, os eventos mais antigos são arquivados. Os usuários devem implementar uma estratégia para excluir ou mover esses arquivos (“archive files”) para permanecer dentro dos requisitos de espaço de armazenamento.
** Um SSD é altamente recomendado para melhorar a velocidade de acesso ao armazenamento ao gerenciar mais de 25 ICONs.