| CPU | Intel Atom x5-E3940 quad-core |
| RAM | 8 GB DDR3L com código de correção de erros (ECC) PC3-1600 (800 MHz) |
| Armazenamento em Massa | Até 2 unidades internas SATA III de 6,0 Gb/s de 2,5 polegadas que podem ser opcionalmente preenchidas com os seguintes SSDs de nível industrial:
Consulte Determinando a vida útil da unidade de estado sólido (SSD) para computadores robustos da SEL guias de aplicação. |
| Vídeo | 1 saída DisplayPort 1.2 traseira para até 3 monitores via DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) Controlador Intel Graphics 500 com resolução máxima:
|
| Áudio | Intel Display Audio saída de áudio digital |
| USB | 2 portas USB 3.1 no painel frontal 4 portas USB 2.0 traseiras |
| Ethernet | 5 portas Ethernet Gigabit de alta velocidade com as seguintes opções de configuração:
|
| Serial | 16 portas RJ45 EIA-232/422/485 32 portas RJ45 EIA-232/422/485 adicionais** |
| I/O Digital | 1 entrada digital configurável com capacidade de medição analógica 1 saída digital Configuração C com capacidade de alarme 24 entradas digitais adicionais configuráveis por software (6 entradas de contato eletricamente isoladas com retornos dedicados, 18 entradas de contato eletricamente isoladas com retornos comuns)** 8 saídas digitais Configuração A (4 saídas híbridas rápidas e 4 saídas de contato padrão)** |
| Entrada/saída de código de tempo | Entrada e saída IRIG-B |
| BIOS | AMI UEFI |
| Trusted Platform Module (TPM) | Infineon SLM 9670AQ2.0 TPM 2.0 |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação integrada com três opções para você escolher:
Fontes de alimentação redundantes e permutáveis** |
| Chassi | Montagem em rack ou painel, 1U ou 3U |
| Faixa de temperatura Operacional | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |
| Sistemas operacionais suportados | Sistemas operacionais da SEL:
A plataforma SEL-3350 pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows, RTAC e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar os hardwares existentes. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente. |
| Outras características | Pintura Isolante |
*Sistema operacional encomendado de fábrica
**Opção encomendada apenas para modelo 3U