Switches Ethernet flexíveis e de alta velocidade
A SEL está expandindo seu portfólio de switches Ethernet com dois novos modelos:
- SEL-2743 - Nosso switch gerenciável compacto mais econômico é ideal para aplicações de pequeno porte e espaços reduzidos, como gabinetes de subestações, instalações em pedestal e poste, painéis de controle em instalações industriais e racks de comunicação de segurança pública.
- SEL-2744 - Nosso primeiro switch 10 GigE foi projetado para aplicações com uso intensivo de dados, como streaming de vídeo, Sampled Values e agregação de dados.
Switches Ethernet gerenciáveis da SEL
Os switches Ethernet gerenciáveis da SEL com tecnologia SDN ou RSTP oferecem operação confiável e flexível em ambientes IEEE 1613 e IEC 61850-3, como subestações e instalações industriais.Os switches da SEL são robustos e proporcionam uma operação confiável com um tempo médio entre falhas líder no setor. Além da durabilidade, os switches SEL oferecem recursos avançados, como a filosofia negar por padrão e suporte a transparente clock Precision Time Protocol (PTP).Os switches da SEL oferecem valor a longo prazo e baixas despesas operacionais, com garantia de dez anos e suporte técnico vitalício sem custo adicional.| Modelo | Descrição | Portas | Velocidade máxima | Montagem | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVO Switch Ethernet SEL-2743 | Switch econômico para aplicações de pequeno porte | 8 | 8 × 1 Gbps | Trilho DIN ou superfície | US$ 1.500 |
| NOVO Switch Ethernet SEL-2744 | Switch 10 GigE compacto para aplicações de alta largura de banda | 10 | 8 × 1 Gbps 2 × 10 Gbps | Trilho DIN ou superfície | US$ 2.400 |
| Switch Ethernet SEL-2742 | Switch compacto para espaços reduzidos | 12 | 4 × 1 Gbps 8 × 100 Mbps | Trilho DIN ou superfície | US$ 2.930 |
| Switch Ethernet SEL-2731 | Switch flexível para montagem em rack para barramento de estação IEC 61850 | 24 | 8 × 1 Gbps 16 × 100 Mbps | 1U, rack de 19 polegadas | US$ 3.240 |
| Switch Ethernet SEL-2741 | Desempenho de alta velocidade, totalmente em gigabit, para barramento de processo IEC 61850 | 24 | 24 × 1 Gbps | 1U, rack de 19 polegadas | US$ 5.080 |