Agora disponível

Apresentando a Plataforma Computacional SEL-3350

Uma solução poderosa e econômica para os ambientes operacionais mais hostis do mundo.

A plataforma SEL-3350 é um dispositivo robusto e versátil que pode ser configurado – e facilmente reconfigurado – como um Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC), uma plataforma de aplicação Blueframe, ou um computador industrial que executa sistemas operacionais Linux ou Microsoft Windows. Sendo um RTAC, a plataforma SEL-3350 representa a próxima geração do popular modelo SEL-3530, possuindo formatos 1U e 3U, a mesma faixa de temperatura operacional pelo mesmo valor investido – porém, com ainda mais poder de processamento, maior capacidade de armazenamento e saída de vídeo.Visite a página do produtoAssistir ao webinar

Aplicações Diversas

O SEL-3350 oferece funcionalidade flexível para uma ampla variedade de aplicações no setor de concessionárias e industrial. Como um RTAC, ela proporciona concentração de dados, conversão de protocolo, acesso remoto seguro e IHM para visualização, monitoramento e controle do sistema. Com até 24 entradas digitais selecionáveis por software, 8 saídas digitais e 48 portas seriais, o formato 3U da plataforma SEL-3350 é adequado para aplicações de gateway de subestações e é um substituto ideal para os processadores de comunicação SEL-2030 e SEL-2032 e unidades terminais remotas existentes. Além disso, a plataforma SEL-3350 pode ser configurada com sistemas operacionais Windows ou Linux, a fim de ser compatível com aplicações personalizadas e de terceiros. Ela também pode ser implementada como uma plataforma de aplicativos SEL Blueframe no intuito de executar nossa crescente biblioteca de aplicativos específicos.

Desempenho poderoso

O SEL-3350 apresenta um processador Intel Atom 1.6 GHz quad-core com 8 GB de RAM - permitindo a execução de até quatro aplicativos críticos simultaneamente e cinco vezes mais rápido do que o SEL-3530 RTAC.

Saída de Vídeo Integrada

O SEL-3350 inclui um DisplayPort, que aceita resolução 4K e até três monitores. Essa saída de vídeo permite que os usuários visualizem a IHM em nível local sem conectar um computador adicional, fornecendo acesso mais conveniente aos dados e controles do sistema.

Capacidade de armazenamento expandida

O SEL-3350 pode ser equipado com dois SSDs de nível industrial, oferecendo uma variedade de configurações de armazenamento. Como plataforma RTAC ou Blueframe, oferece até 1,9 TB de espaço de armazenamento. Como um computador baseado em Windows ou Linux, ele comporta uma capacidade total de 3,8 TB.

Design Durável

As plataformas computacionais da SEL apresentam uma estrutura de estado sólido com um sistema de gerenciamento térmico avançado, eliminando todas as ventoinhas, aberturas para ventilação e peças móveis. Eles são projetados para resistir a eventos e condições extremas, variando de surtos elétricos e interferência eletromagnética à atividade sísmica e agentes corrosivos.Além disso, o SEL-3350 oferece a mais ampla faixa de temperatura operacional do setor: -40 a + 85 °C (-40 a + 185 °F). Isso permite que o SEL-3350 seja instalado até mesmo nos ambientes mais desafiadores, como gabinetes externos em climas quentes.

Confiabilidade comprovada

Todas as plataformas computacionais da SEL são projetadas e testadas para atender aos mesmos padrões rigorosos de nossos relés de proteção. Sendo assim, nossas plataformas computacionais possuem um tempo médio entre faltas (MTBF) de mais de 400 anos* – uma métrica baseada no desempenho real em campo, em vez de modelagem preditiva. Demonstramos nossa confiança nesses produtos com uma garantia mundial de dez anos, insuperável no setor.
Saiba mais sobre os recursos e aplicações da plataforma SEL-3350.
*Esta métrica MTBF foi calculada em junho de 2023.