Custo Total de Propriedade (TCO)

Por que o TCO é uma consideração importante na seleção de seu próximo computador industrial? O TCO quantifica o custo direto e indireto de um computador em todo o seu ciclo de vida, fornecendo uma representação mais precisa do custo real do que uma simples consideração apenas das despesas de capital. Calculadora de Custo Total de Propriedade   Os custos indiretos podem representar mais da metade do TCO de um ativo. Esses custos indiretos “após o problema” podem incluir substituição de hardware, salários de funcionários, viagens, custos de oportunidade, perda de dados, recuperação e muito mais. O custo do tempo de inatividade tem consequências reais que podem equivaler a mais do que apenas a perda de custos de negócios de produtividade. O tempo de inatividade também pode ter um impacto significativo na reputação da marca e, mais significativamente, na receita da sua empresa. Dependendo do tamanho da sua empresa e do setor, esse tempo de inatividade pode resultar em um impacto mínimo, até custar centenas de milhares de dólares ou mais. 
Embora alguns ativos, como os computadores, tenham pontos de preço iniciais mais altos, seu custo total de propriedade costuma ser menor, pois eles tendem a apresentar menos falhas com o passar do tempo. Projetos inovadores e componentes de maior qualidade e maior durabilidade contribuem para uma melhor confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção (RAS). Para computadores industriais, não é apenas um clichê: você recebe o que você paga. Outra consideração é o próprio fabricante do computador. Se um fabricante não oferecer mais suporte a um computador após o término do período de garantia e não estocar certos componentes de hardware, você poderá estar sujeito a custos inesperados e significativos de reparo ou substituição que podem levar o TCO muito além de sua estimativa original. Por esse motivo, você deve considerar a escolha de um fabricante que tenha a reputação de oferecer suporte a produtos além dos períodos tradicionais de garantia. Calcular o TCO real pode ser um desafio devido ao número de variáveis. Para ajudar você a quantificar melhor as implicações e os custos associados ao TCO, criamos uma ferramenta que simplifica essa análise: a Calculadora do TCO de Computadores da SEL.

Confiabilidade

Os ventiladores que dissipam o calor são um dos pontos mais comuns de falha nos computadores. O design térmico exclusivo dos computadores da SEL permite que eles dissipem o calor rapidamente e eliminem problemas associados a peças móveis, como ventiladores, unidades giratórias ou respiros.As fontes de alimentação não têm ventilador e têm um tempo médio entre falhas (MTBF) alto. Os computadores da SEL também são projetados para serem facilmente aprimorados ou atualizados, mesmo em campo. Os computadores da SEL suportam ambientes severos de –40 ° a + 75 ° C (–40 ° a + 167 ° F) e são construídos com os componentes da mais alta qualidade disponíveis. O design, os componentes de qualidade, o teste do sistema, a memória, a capacidade de armazenamento e a capacidade de atualizar conforme a necessidade, tornam os computadores da SEL a escolha confiável para seus exigentes aplicativos de computação.

Disponibilidade

Recursos de design, como ausência de partes móveis, RAM com código de correção de erros (ECC) e componentes modulares, aumentam a disponibilidade dos computadores da SEL. O design de peças sem movimento elimina problemas associados ao desgaste normal e a memória ECC protege contra saltos de bits para evitar erros de lógica digital. Duas fontes de alimentação garantem energia contínua, com a configuração típica de uma fonte de alimentação conectada a um banco de baterias e a outra conectada à rede elétrica. E, com uma configuração RAID, você pode reconstruir remotamente uma unidade com falha em uma sobressalente. Projetado para máxima disponibilidade, os computadores da SEL não serão danificados mesmo se houver algum problema.

Manutenibilidade

Com projetos modulares e unidades e fontes de alimentação hot-swap, os computadores da SEL permitem substituir componentes no campo enquanto o sistema está em funcionamento. O design modular também permite que você realize upgrades de memória no campo. Os processadores de computador da SEL apresentam a tecnologia Intel Active Management Technology, que permite a exibição de registros para avaliação e manutenção, mesmo quando a unidade está desligada. Você pode reinicializar em outro SO para diagnóstico ou para instalar em lote o software e, em seguida, colocar o sistema de volta on-line, tudo remotamente. O software do monitor do sistema SEL (SysMon) cria logs de eventos de tempo de execução dentro do sistema operacional para ajudar na recuperação rápida. Além disso, os recursos de KVM sobre IP permitem que um especialista remoto ajude na solução de problemas conforme necessário para atualizações ou comissionamento.
 Computadores da SELComputadores Típicos

Faixa da Temperatura de Operação

Os computadores da SEL apresentam uma ampla faixa de temperatura de –40 ° a + 75 ° C (–40 ° a + 167 ° F) e têm até 95% de resistência à umidade relativa para operação em ambientes externos, industriais, de manufatura e utilitários. Os PCs típicos são projetados para uso em ambientes comerciais ou industriais leves - normalmente de +10˚ a +35˚C (+50˚ a +95˚F).

Condições de Operação Ambiental

  • Os computadores da SEL são projetados para operar na presença de eventos de vibração, sísmica e choque (15 g) devido a equipamentos próximos ou manuseio inadequado. Eles operam corretamente durante eventos de descarga eletrostática (ESD) de 15 kV, bem como durante surtos elétricos causados ​​por raios e outros eventos.
  • O revestimento de conformação nos componentes internos fornece proteção adicional em ambientes corrosivos.
  • Danos causados por vibrações e choques são o resultado de componentes, conectores ou placas não seguras comuns em escritórios ou computadores industriais típicos. ESD e surtos elétricos geralmente fazem com que PCs comuns sejam reinicializados ou operados incorretamente.
  • Corrosão leva a falhas precoces.

Confiabilidade e Disponibilidade do Sistema

  • Os sistemas de computação da SEL têm uma confiabilidade comprovada dez vezes maior que a dos computadores industriais tradicionais (MTBF típico> 100 anos).
  • A confiabilidade da fonte de alimentação da SEL é superior a 1.000 anos de MTBF, e cada fonte pode operar com entradas CA ou CC. Uma fonte de alimentação redundante, hot-swap opcional está disponível.
  • O design térmico avançado elimina os ventiladores e as aberturas, de modo que nenhuma poeira ou sujeira é puxada para dentro do computador e não há partes móveis que se desgastem.
  • Vários SSDs de célula de nível único (SLC) de troca a quente fornecem armazenamento confiável e redundante. O computador SEL-3355 oferece até quatro unidades com RAID 0, 1, 5 ou 10 para armazenamento sem preocupações e fácil substituição. O computador industrial de montagem em parede SEL-3360 inclui até dois drives, suporta RAID 0 e 1 e suporta densidades de dados mais altas com opções SSD de célula multinível (MLC) e MLC de nível industrial (iMLC).
  • O ECC RAM verifica continuamente os erros de bit e corrige-os imediatamente, evitando falhas no sistema do computador.
  • A confiabilidade dos sistemas típicos de computadores industriais é de 50.000 horas, ou um MTBF de 5,7 anos.
  • Fontes de alimentação, ventiladores e unidades de disco giratórias são os três maiores pontos de falha.
  • Os ventiladores contaminam os componentes do sistema com poeira. Quando os rolamentos do ventilador se desgastam, os componentes de alta potência sobreaquecem e falham.
  • Os rolamentos rotativos do disco rígido falham ao longo do tempo e o desgaste é acelerado por qualquer choque ou vibração. Embora disponíveis como uma opção nos computadores da SEL, os SSDs do MLC têm resistência de ciclo de programa / exclusão muito menor, o que reduz a vida útil e tem maior probabilidade de corromper os dados em ambientes quentes. A SEL recomenda o uso de drives SLC e iMLC.
  • RAM padrão experimenta erros freqüentes de bits aleatórios que podem resultar em falhas inexplicáveis ​​do sistema operacional e do aplicativo.
 
  • As funções críticas do sistema e o status são monitorados e registrados usando o software SEL SysMon. Um controlador de watchdog programável e uma saída de contato de alarme podem alertá-lo sobre possíveis problemas.
  • Os computadores da SEL incluem uma versão otimizada da ferramenta de backup e recuperação (BaRT) do SEL, que pode fazer backup ou restaurar uma imagem do sistema operacional em apenas alguns minutos.
  • A tecnologia Intel vPro nos processadores Intel Xeon e Intel Core i7 permite o monitoramento, a correção e o reparo remotos e locais de computadores, mesmo se eles estiverem desligados ou se o sistema operacional não estiver funcionando.
  • O monitoramento básico e o recurso watchdog limitam o monitoramento da saúde para “operacional” ou “não operacional”. Os PCs comuns não têm contatos de saída de alarme.
  • Ferramentas de recuperação de terceiros estão disponíveis e podem ser caras, difíceis de usar e demoradas.
  • O monitoramento remoto pode estar disponível em PCs que incluem a tecnologia Intel vPro.

Garantia

A SEL oferece uma garantia abrangente de dez anos, sem perguntas, em todo o mundo, para que você possa ter confiança no desempenho e na confiabilidade a longo prazo do computador. Na prática, apoiamos nossos computadores além de dez anos.Computadores industriais típicos vêm com uma garantia limitada de dois ou três anos. Você pode adquirir garantias estendidas por uma taxa adicional (geralmente para estender a garantia para cinco anos). Dependendo do fabricante, o suporte para produtos além do período de garantia pode não estar disponível.

SEL-3355

Para obter mais informações sobre o SEL-3355, visite a página do produto.

SEL-3360

Para obter mais informações sobre o SEL-3360, visite a página do produto.

SEL-3350

Para obter mais informações sobre o SEL-3350, visite a página do produto.