Destaques do projeto
O fechamento controlado do disjuntor por tecnologia point-on-wave garante a qualidade da energia para a operação da empresa de mineração
A tecnologia de manobra point-on-wave temporiza o momento da abertura e o fechamento de cada fase de um disjuntor com precisão de microssegundos para reduzir os restrikes no disjuntor e a corrente de inrush do transformador, aumentando a vida útil do disjuntor, melhorando a qualidade da energia e mantendo as cargas sensíveis ligadas.
Desafio
A Southern Peru Copper Corporation, uma das maiores produtoras de cobre do Peru, opera uma rede de transmissão que se conecta a diversas subestações. Em uma das subestações da empresa, convergem várias linhas de 138 kV e dois transformadores de potência de 120 MVA, 138/34,5 kV, operam em paralelo.Como os britadores da empresa precisam funcionar 24 horas por dia durante o ano todo, os transformadores raramente são desenergizados. Quando são reenergizados após a manutenção, o objetivo mais importante é manter os britadores em serviço.O dispositivo de controle existente na empresa para fechamento do disjuntor com tecnologia point-on-wave apresentava defeito, gerando altas correntes e grandes quedas de tensão cada vez que um dos transformadores em paralelo era energizado e resultando na perda de cargas sensíveis, incluindo os britadores de rochas.Solução
Como era impraticável isolar os distúrbios de tensão ilhando os transformadores durante a energização, a Southern Peru Copper Corporation precisava de uma nova solução de chaveamento controlado. A empresa decidiu avaliar um relé de falha de disjuntor SEL-352, que fornece tecnologia de manobra point-on-wave, como substituto.Os engenheiros da SEL usaram os recursos de registro de tensão e corrente trifásica de 1 MHz e 10 kHz de um relé de proteção de linha por domínio de tempo SEL-T400L para medir os tempos de fechamento e abertura do disjuntor e determinar o momento exato em que os polos do disjuntor se fechavam.Depois de determinar o momento ideal para o fechamento, eles configuraram e ajustaram o novo controlador para executar a operação de fechamento point-on-wave no momento certo.Resultados
Testes realizados durante o comissionamento mostraram que o controle de fechamento point-on-wave fornecido pelo relé de falha de disjuntor SEL-352 reduziu a corrente de inrush de 2,5 pu para menos de 1 pu na energização do transformador. As quedas de tensão foram mínimas, bem dentro dos parâmetros de operação dos britadores de rochas, fora da faixa de proteção contra subtensão.A melhoria na qualidade da energia manteve os britadores de rochas da mineradora em funcionamento, preservando a disponibilidade de operação e evitando perdas de produção e receita.Perfil do clienteCliente: Southern Peru Copper CorporationLocalização: Toquepala Mining – Tacna, PeruSetor: MineraçãoAplicação: Energização de transformadores e qualidade de energia
Material relacionado
Flyers
Technical papers