A Engenharia de Serviços da SEL aproveita os recursos avançados dos controladores de automação e relés de proteção SEL para consolidar, visualizar e agir de acordo com os dados capturados pelos IEDs – ajudando você a melhorar o controle da subestação, proteger equipamentos valiosos, mitigar ameaças cibernéticas, evitar interrupções e garantir a conformidade com as normas de segurança.
Soluções individualizadas e econômicas
Nossos engenheiros experientes no setor projetarão e implementarão uma solução que atenda a seus requisitos específicos e apoie a integridade a longo prazo do seu sistema de subestações.
Processos de decisão e procedimentos de projeto garantem que entendemos seu sistema e o que você precisa nele, e que somos responsáveis por todas as etapas do planejamento, gerenciamento e execução do projeto.
Além disso, oferecemos soluções pré-configuradas de sistema altamente econômicas para muitas aplicações típicas. Desenvolvidas com insights de mais de 35 anos de inovação em engenharia e testes de campo, essas soluções são escaláveis no sentido de apoiar o crescimento futuro e compatíveis com uma ampla variedade de interfaces de equipamentos.
Ofertas principais:
- Interface homem-máquina (IHM) e implementação de gerenciamento de alarmes
- Integração com sistemas SCADA
- Substituição de unidades terminais remotas (UTR) existentes e não conformes
- Automação do fluxo de trabalho: monitoramento, coleta e análise de eventos com relatórios automatizados
- Avaliações do sistema, planos de mitigação de riscos e entregas automatizadas e prontas para auditoria de conformidade com as normas NERC PRC
- Integração de monitoramento baseado em condições (CBM) para monitoramento de ativos e manutenção preditiva
- Soluções automatizadas de proteção e controle
Integração com sistemas SCADA e com as IHMs da subestação
As IHMs são componentes essenciais em uma subestação automatizada, permitindo que os operadores visualizem informações essenciais e monitorem e controlem as operações da subestação e equipamentos relacionados.
A Engenharia de Serviços da SEL projeta e comissiona as soluções de integração de IHM, SCADA e dados em qualquer escala, de subestações individuais a instalações industriais e operações de rede de área ampla.
Nossos engenheiros implementarão um sistema econômico e de alta qualidade de monitoramento e controle de subestações que atendam a seus requisitos operacionais específicos. Podemos integrar soluções baseadas em dispositivos em sistemas existentes e configurar e comissionar sistemas SCADA completos que integram equipamentos novos e existentes.
Também podemos substituir UTRs existentes e não conformes por controladores de automação SEL, que fornecem funcionalidade UTR flexível com confiabilidade superior, contatos de I/Os estendidos e funções avançadas de automação e controle.
Com a integração da SEL com sistemas SCADA, a implementação de IHM e as soluções de controlador de automação, você pode:
- Visualizar e controlar os sistemas da subestação de forma local e remota.
- Coletar dados críticos para análise da causa raiz e diagnósticos avançados com um Registrador Sequencial de Eventos (SER).
- Gerenciar relatórios de dados nos níveis de sistema local e corporativo.
- Aumentar a estabilidade e eficiência da rede usando sincrofasores e dados da unidade de medição fasorial (PMU) para analisar e responder a faltas e defeitos a fim de evitar problemas futuros.
Visualização e controle do sistema
A SEL projeta sistemas de IHM robustos que monitoram o status das linhas de comunicação e controladores lógicos; exibe dados do sistema de potência (por exemplo, potência real, potência reativa, tensão e corrente); incorpora gerenciamento e anúncio de alarmes; e faz interface com as configurações de IED para esquemas de proteção e controle.
Os relatórios de sequência de eventos (SOE) e outros dados não operacionais também podem ser exibidos para auxiliar na solução de problemas e na análise de eventos.
Operações de rede
A Engenharia de Serviços da SEL implementa o sistema SCADA em sistemas de transmissão e distribuição e também integra novas soluções de automação de subestações com sistemas SCADA existentes.
Também temos a experiência para projetar e implementar esquemas especiais de proteção (SPSs) e esquemas de ação corretiva (RASs) que ajudam as redes de transmissão a obter melhores margens de estabilidade e enfrentar os desafios da integração de grandes fontes de geração renovável.
Proteção e controle automatizado
A SEL fornece soluções automatizadas de proteção e controle no nível da subestação, no nível do sistema e do processo e no nível de operações da rede. Essas soluções incluem acesso e monitoramento remoto com segurança cibernética e podem ser totalmente integradas aos sistemas SCADA.
Aproveitamos a tecnologia SEL para implementar topologias de transferência automática de alta velocidade (como transferência rápida de barramento), garantindo que o equipamento da subestação seja mais bem protegido e mitigando o risco de perda de energia em cargas críticas.
Também implementamos esquemas de proteção diferencial de barramento de alta e baixa impedância que fornecem limpeza segura de faltas e mitigação integrada de arco elétrico com relés SEL.
Em subestações industriais, essas soluções se integram perfeitamente aos sistemas de controle e gerenciamento de energia SEL powerMAX e a nosso sistema de controle e proteção motorMAX, permitindo que os operadores gerenciem todo o sistema de potência de uma instalação, incluindo dispositivos finais, a partir de uma única tela na IHM.
Sistemas secundários digitais
As soluções de sistema secundário digital (DSS) SEL digitalizam medições de equipamentos primários no campo e usam cabos de fibra óptica para transmitir os dados para relés de proteção, eliminando o custo, a complexidade e os riscos de segurança associados à passagem de cabos metálicos na casa de controle.
A Engenharia de Serviços da SEL implementa dois tipos de sistemas secundários digitais:
- Uma solução ponto a ponto usando a tecnologia SEL Time-Domain Link (TiDL), que elimina a necessidade de engenharia de rede, equipamentos Ethernet e fontes de tempo externas, além de reduzir significativamente a exposição a ameaças cibernéticas.
- Uma solução Sampled Values (SV) em rede, que oferece a flexibilidade da IEC 61850-9-2 e merging units com proteção integrada.
Monitoramento de ativos e manutenção preditiva
Se você tiver IEDs modernos em operação na subestação, eles já podem ser capazes de produzir os dados necessários para o monitoramento de ativos e manutenção preditiva – e alguns de seus equipamentos primários podem até ter sido fornecidos com um sistema CBM do fornecedor.
Usamos métodos comprovados para integrar sistemas CBM de vários fornecedores em um único sistema abrangente de monitoramento de ativos e manutenção preditiva alimentado pelos recursos avançados de gravação e análise de dados dos controladores de automação da SEL.
Esses sistemas monitoram continuamente a saúde e a condição dos equipamentos da subestação, como transformadores e seccionadores, reduzindo faltas inesperadas e permitindo que você realize a manutenção com precisão quando e onde for necessário.
Eles também fornecem dados que podem ser usados para análise da causa raiz da falta, gerenciamento de ativos, programas de melhorias e estudos de avaliação de risco.
Automação do fluxo de trabalho
À medida que os IEDs baseados em microprocessadores se tornam mais integrados aos sistemas que protegem e operam subestações, a automação do fluxo de trabalho é essencial para concentrar, gerenciar e visualizar os dados capturados por esses dispositivos.
A Engenharia de Serviços da SEL projeta e implementa soluções de subestações que:
- Fornecem acesso remoto, conversão de protocolo, processamento lógico, coleta, concentração e distribuição de dados para controle e operação de uma ou mais subestações.
- Diminuem os tempos de resposta e reduzem as chamadas de serviço com detecção remota de faltas e monitoramento de localização.
- Garantem a segurança cibernética das operações automatizadas com soluções que atendam a todos os regulamentos aplicáveis do setor.
- Automatizam a conformidade com os requisitos de relatório e auditoria NERC CIP e NERC PRC.
- Ativam o registro dinâmico de perturbações e faltas (DDFR) que excedam os requisitos NERC PRC-002-2.
« Várias pessoas ofereceram apenas soluções já prontas e engessadas. O que obtivemos da SEL foi um sistema de controle de última geração desenvolvido para nossa aplicação específica a partir do zero, que foi testado, comissionado e entregue como uma solução turnkey. [Para nós] representa uma nova perspectiva em automação de subestação. »
Qualidade e segurança
A Engenharia de Serviços da SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia para projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica. Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as melhores práticas para garantir sua satisfação.
Nosso processo de garantia da qualidade garante que você tenha uma visão de todas as fases do projeto e possa verificar se nosso trabalho atende a seus requisitos em todas as etapas principais.