Engenharia e Serviços

Gerenciamento de energia

O Sistema de Controle e Gerenciamento de Energia SEL powerMAX utiliza tecnologias homologadas da SEL para impedir blecautes e tornar seus sistemas de energia elétricos mais confiáveis, flexíveis e seguros.

powerMAX: A vantagem da SEL

O powerMAX da SEL é um sistema flexível e integrado, composto por relé e hardware de controle, software e processamento lógico, tudo projetado por nossos engenharios engenheiros especialistas em sistemas de energia.

As vantagens do powerMAX incluem:

  • Garantia de energia – Um sistema confiável, flexível e seguro, que mantém o fornecimento ininterrupto de energia.
  • Estabilidade do sistema – Controle determinístico que opera em velocidade de subciclo para preservar o equilíbrio da carga e da geração.
  • Segurança e eficiência – Isole e religue facilmente redes gerenciadas com o sistema elétrico interligado.
  • Integração com DER (Recurso de energia distribuída) – Os relés inteligentes da SEL protegem fontes de energia e controlam pontos de interligação de DER com segurança.

Atualmente, as soluções powerMAX estão gerenciando com sucesso os sistemas de energia elétrica em instalações, desde pequenas microrredes móveis (kilowatts) até macrorredes nacionais (gigawatts). Indústrias, estações de tratamento de água e esgoto, microrredes, universidades, edifícios comerciais e sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, estão dentro de nosso escopo.

Projetados para Confiabilidade

Relés multifuncionais com comprovação de campo – os mais confiáveis do setor de energia elétrica – são os componentes essenciais de nossos sistemas de controle e gerenciamento de energia. Ao combinar suas funções e operações com nossa lógica de controle powerMAX, criamos sistemas que ajudam a atender aos requisitos de controle, proteção, monitoramento e conexão à rede.

No centro de cada solução powerMAX está o nosso poderoso controlador lógico programável, o Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL. Ele responde tanto a dados externos (em tempo real) como a dinâmicas de mudanças rápidas do sistema, conforme medidas pelos relés, para otimizar a operação do sistema.

O RTAC da SEL opera em velocidades próximas ao relé, permitindo, de maneira confiável, equilibrar a carga com a geração, fornecer ilhamento perfeito, ressincronizar seu sistema e manter os processos críticos on-line.

Estabilidade e flexibilidade com um menor custo operacional

A arquitetura baseada em relé powerMAX garante a estabilidade e a flexibilidade do sistema com gerenciamento completo e inteligente de geração e carga. Isso permite reduzir custos operacionais e atender a demandas flutuantes.

Controle de geração

  • O controle de geração automático mantém a geração equilibrada e a frequência nominal em todos os cenários.
  • O cálculo de curva de capacidade dinâmica monitora constantemente a capacidade máxima dos recursos da energia distribuída.
  • O controle de tensão equilibra a potência reativa e mantém a tensão do sistema em todos os cenários.

Gerenciamento de carga

  • Priorizar a contingência de alta velocidade - e a frequência baseada em load shedding responde a configuração e operação do sistema, reduzindo a carga de maneira inteligente e mantendo as cargas críticas conectadas.
  • O corte em horários de pico reduz a quantidade de energia comprada durante os horários em que as tarifas são mais altas.
  • A variação de carga elimina os picos de demanda ao pré-carregar os sistemas de gerenciamento de energia ou pré-resfriar uma construção para compensar cobranças antecipadas.

Nosso suporte

Qualidade e segurança com que você pode contar

Todos os nossos produtos são projetados, testados e fabricados pela SEL em suas unidades localizadas na América do Norte.

A equipe de Engenharia da SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia nas fases de projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as nossas práticas para garantir a sua satisfação.

Praticamos gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos, incluindo cadeias de custódia, fornecedores confiáveis e mantendo um estoque de peças críticas. Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001.

Atendimento incomparável

Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.

Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.