Microrredes

Microrredes móveis

O sistema powerMAX da SEL para microrredes móveis garante energia confiável para aplicações em locais remotos (perfuração de petróleo, mineração, etc.) ou que exijam mobilidade e implementação rápida, como esforços de suporte em desastres ou uma base avançada de operação militar (FOB).

Benefícios Principais

  • Geração paralela para reduzir o consumo de combustível em 30% a 60%, reduzindo também significativamente a manutenção.
  • Interoperabilidade com todas as marcas, modelos e tamanhos de geradores COTS (Commercial Off-the-Shelf).
  • Configuração plug-and-play.
  • Integração perfeita com geração a diesel, fotovoltaica e a bateria
  • Monitoramento e visualização remoto
  • Monitoramento das condições de funcionamento dos geradores
  • Compatibilidade com todas as topologias de sistemas de energia (radial, em anel e escada)

Microrredes móveis táticas

As microrredes móveis táticas da SEL fornecem energia confiável em locais militares e em eventos adversos.

Os sistemas de microrredes da SEL oferecem muitas vantagens para aplicações militares:

  • Sem um único ponto de falta, o que garante a qualidade na rede de energia da base de operação avançada
  • Conformidade com MIL-STD-TMS (Padrão de Microrrede Tática do Departamento de Defesa)
  • Interoperabilidade com Fontes de Energia Móveis Médias Avançadas (AMMPS)
  • Kits de conversão para conjuntos de geradores táticos silenciosos (TQGs)
  • Recursos de geração paralela e gerenciamento de energia adaptativo para impedir interrupções de energia após a destruição de um gerador, cabo ou carga.
  • Equipamento seguro integrado e white-listed

Eficiência e resistência superiores

Uma microrrede móvel da SEL permite emparelhar múltiplos geradores a diesel, o que melhora a eficiência e a habilidade de suportar uma ocorrência e manter o funcionamento. Compartilhar a carga entre geradores elimina pontos únicos de falha e permite posicionar o centro de controle em qualquer lugar de sua escolha.

Em vez de dimensionar um gerador para a demanda de pico (por exemplo em centrais de operação, restaurantes ou instalações médicas) e operá-lo na maior parte do tempo, uma configuração de gerador em paralelo permite operar alguns geradores a diesel com alta eficiência, enquanto os demais geradores ficam em standby.

Conforme a carga aumenta, você pode colocar mais geradores em operação para atender à demanda. Esse processo também aumenta a eficiência operacional ao reduzir o empilhamento úmido (e a manutenção) e economizar combustível, o que prolonga a capacidade das operações.

Nosso suporte

Qualidade e Segurança Com Que Você Pode Contar

Todos os nossos dispositivos eletrônicos são projetados, testados e fabricados pela SEL em suas instalações localizadas nos EUA.

A equipe de Engenharia da SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia nas fases de projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as nossas práticas para garantir a sua satisfação.

Praticamos gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos, incluindo cadeias de custódia, fornecedores confiáveis e mantendo um estoque de peças críticas. Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001.

Atendimento incomparável

Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.

Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.