Gerenciamento de energia

Indústrias

Os Sistemas de Gerenciamento e Controle de Energia powerMAX da SEL foram projetados especificamente para setores com processos críticos que precisam permanecer em serviço.

Nossas soluções testadas e comprovadas estão em funcionamento neste exato momento em diversos setores, incluindo:

  • Refino de petróleo e petroquímica
  • Fabricação de celulose e papel
  • Mineração e processamento de metais
  • Estações de tratamento de água e esgoto

Qualquer instalação com um sistema de energia ilhado/não ilhado, energia de múltiplas fontes, geração no local ou integração de recursos renováveis irá se beneficiar da estabilidade e proteção de um sistema powerMAX.

Evite blecautes e mantenha seus processos críticos em execução com proteção e tecnologia de controle de alta velocidade. Tenha informação total do sistema através do monitoramento de condição sincronizados com o tempo que acompanham o status do equipamento, medições elétricas, ataques cibernéticos, o tráfego da rede e muito mais. Melhore a segurança de seus funcionários e reduza danos ao equipamento com proteção adaptativa, sistemas de proteção avançados e mitigação de arco elétrico.

As soluções de gerenciamento de energia powerMAX também integram-se perfeitamente aos nossos sistemas de proteção de motor e gerenciamento para proteger suas instalações de forma completa, desde os sistemas de energia interligados até os dispositivos finais.

As muitas aplicações de gerenciamento de energia powerMAX incluem:

  • Sistemas de queda de carga
  • Controles de vapor
  • Sistemas de queda de geração e runback (redução de potência automática)
  • Sistemas de sincronização automática
  • Rápidas soluções de desacoplamento
  • Sistemas de controle de geração
  • Segurança Cibernética
  • Monitoramento e controle de sincrofasores

Integração de centros de controle de motor (MCC) motorMAX

O sistema de proteção e gerenciamento de motor de baixa tensão motorMAX é um sistema expansível e completo que integra com perfeição os MCCs com nossos sistemas powerMAX.

A solução de controle de motor inteligente motorMAX é mais simples, mais segura e mais confiável do que os métodos tradicionais, reduzindo o tempo e os custos de instalação, start-up e manutenção.

Benefícios principais

  • A detecção de arco elétrico aumenta a segurança, reduzindo energia incidente. Todos os disjuntores de entrada são sinalizados para trip em <16 ms depois de um evento de arco em qualquer lugar do MCC.
  • Os Relés de Gerenciamento de Motor SEL-849 e Relés de Proteção de Alimentador SEL-751 fornecem mais dados do que os componentes de MCC tradicionais, o que proporciona melhor monitoramento da operação do dispositivo final.
  • Os componentes da SEL e a arquitetura simplificada do sistema alcançam as mais altas classificações de níveis de integridade do sistema (SIL)
  • A gravação de oscilografia e sequência de eventos (SOE) permite fazer uma análise de diagnóstico on-line.
  • As interfaces de máquina permitem monitoramento e controle de forma local e remota. Os operadores podem gerenciar o sistema inteiro, incluindo dispositivos finais, de uma única tela de interface homem-máquina.

Confiabilidade integrada

A SEL potencializa a solidez comprovada de uma arquitetura de sistema de energia baseada em relé e a confiabilidade incomparável de nossos produtos para criar sistemas de controle e gerenciamento de energia elétrica resistentes e eficientes.

Ao projetar tendo a confiabilidade como prioridade, reduzimos os custos operacionais, melhoramos o desempenho do sistema e oferecemos aos nossos clientes um retorno imbatível sobre seu investimento..

Seus operadores e engenheiros estão convidados a fazer parte de nosso teste de aceitação em fábrica e colocar o sistema à prova no nosso laboratório de Simulador Digital em Tempo Real (RTDS), usando o nosso hardware de sistema de controle. Deste modo, você saberá exatamente como sua solução SEL se comportará quando estiver instalada.

Nosso suporte

Qualidade e segurança

Todos os nossos produtos são projetados, testados e fabricados pela SEL em suas unidades localizadas na América do Norte.

A equipe de Engenharia da SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia nas fases de projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as nossas práticas para garantir a sua satisfação.

Praticamos gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos, incluindo cadeias de custódia, fornecedores confiáveis e mantendo um estoque de peças críticas. Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos do Sistema de Gerenciamento da Qualidade 
ISO 9001.

Produtos em que podemos confiar

A SEL fabrica os dispositivos mais duráveis e confiáveis do setor de energia elétrica.

Nossos produtos são projetados para resistir aos ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões de temperatura, choque e estresse elétrico do ramo. Um revestimento “conformal coating” opcional adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes totalmente extremos.

Cada produto da SEL é fornecido com uma garantia incondicional de dez anos – a melhor do segmento. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Atendimento incomparável

Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.

Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.