Microrredes

Microrredes para operações táticas

Os sistemas de controle de microrrede powerMAX da SEL para operações táticas são projetados para bases militares e aplicações semelhantes onde a flexibilidade é fundamental.

O sistema de gerenciamento e controle de energia powerMAX utiliza computação e comunicação robustas, incluindo relés e segurança cibernética adaptativos, para fornecer controle e confiabilidade de alto desempenho.

Nossos algoritmos de controle e resposta sob demanda operam de forma rápida e precisa para preservar o equilíbrio entre a carga e a geração, mantendo a estabilidade do sistema e, o mais importante, garantindo que a base permaneça em operação o tempo todo.

Diferentemente de outros sistemas de controle de microrredes, o powerMAX é modular e expansivel. É possível comprar e montar seu sistema em blocos, ao longo do tempo e conforme orçamento.

Benefícios Principais

  • Isolamento perfeito e automático além de reconexão à rede de energia conforme necessidade
  • Eliminação de pontos únicos de falta compartilhando a carga entre geradores.
  • Segurança cibernética aprimorada com sistemas de Rede Definidos por Software (SDN).
  • Conformidade com MIL-STD-TMS e interoperabilidade total com outros componentes do sistema de energia.

Projetado para Confiabilidade Máxima

As microrredes têm baixa inércia em comparação com à macrorrede. O sistema powerMAX é ideal porque o Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) da SEL pode tomar decisões de controle automatizado em velocidades próximas às de um relé, permitindo que o sistema mantenha o equilíbrio entre a geração e a carga em respostas rápidas para as condições adversas.

Se um gerador ou as comunicações forem perdidas, o sistema redirecionará a energia automaticamente. Se a geração não atender aos requisitos de carga, o powerMAX priorizará as cargas e minimizará o derramamento de carga para manter a energia.

Para instalações militares que utilizam geradores à diesel como backup, o powerMAX pode ser conectado em paralelo a esses geradores. Os benefícios da conexão em paralelo incluem correção de empilhamento úmido e economia de combustível, o que aumenta a resistência e prolonga a missão.

Além disso, o sistema de controle powerMAX não depende de proximidade com nenhuma fonte ou carga de geração. Ele pode ficar localizado em qualquer lugar dentro, permitindo um layout mais estratégico da base.

Integração e modernizações flexíveis

A microrrede com conformidade TMS-MIL-STD da SEL é a única que funciona com todas as marcas e modelos de geradores, inversores e cargas. Você pode facilmente modernizar um gerador TMS (sistema de microrrede tático) já existente no mercado com um sistema de controle da SEL. Se um dispositivo de geração pode se comunicar, podemos conectá-lo, pareá-lo e controlá-lo.

Segurança cibernética: defesa profunda

Os sistemas de microrredes da SEL utilizam um sistema de defesa profunda para garantir a confiabilidade das informações e manter a operação segura. Utilizamos segurança cibernética em camadas que maximiza a confiabilidade e minimiza a invasão de controles de processos críticos existentes.

Além da segurança física, a SEL implementa quatro zonas de defesa digitais em nossos sistemas.

A estrutura de segurança cibernética dos controles de microrredes da SEL garante energia confiável a instalações críticas e protege não apenas contra ataques criminosos, mas também contra erros internos, podendo controlar o acesso do usuário a diferentes informações no sistema.

Nosso suporte

Qualidade e segurança com que você pode contar

Todos os nossos dispositivos eletrônicos são projetados, testados e fabricados pela SEL em suas instalações localizadas nos EUA.

A equipe de Engenharia da SEL segue rigorosos procedimentos de engenharia nas fases de projeto, desenvolvimento, teste e comissionamento de sistemas de energia elétrica Continuamente, identificamos, monitoramos e melhoramos as nossas práticas para garantir a sua satisfação.

Praticamos gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos, incluindo cadeias de custódia, fornecedores confiáveis e mantendo um estoque de peças críticas. Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado seguindo os requisitos do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ISO 9001.

Atendimento incomparável

Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.

Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.