Engenharia e Serviços

Automação

O grupo de Engenharia e Serviços SEL fornecem abrangentes soluções de automação e integração para subestações, edifícios comerciais, indústrias, usinas de geração de energia e fábricas no mundo todo.

Automação escalonada para as suas necessidades

Cada um de nossos relés é um dispositivo inteligente com capacidade de automação. Coordenando suas ações com as comunicações seguras e nossos poderosos controladores de automação em tempo real (RTAC), criamos soluções de automação com maior confiabilidade e resistência, maior segurança e menores custos operacionais.

Nossas soluções modulares podem ser dimensionadas para atender praticamente qualquer necessidade, para que você possa facilmente alterar seu sistema conforme seus requisitos.

Automação de distribuição

A Engenharia de Serviços da SEL fornecem soluções de automação de distribuição que aumentam a confiabilidade e a eficiência operacional, reduzindo os custos operacionais.

Independentemente do tamanho ou da complexidade da sua rede de distribuição, podemos implementar um sistema automatizado de reconfiguração e proteção da rede com controle preciso do tipo microrrede, graças à nossa poderosa plataforma de Controlador de Automação de Distribuição (DAC).

Automação da subestação

A SEL projeta e implementa soluções abrangentes de automação de subestações – incluindo sistemas SCADA, interface homem-máquina da subestação (IHM), automação de fluxo de trabalho e soluções automatizadas de proteção e controle – que aumentam a eficiência, segurança e confiabilidade.

Sistemas SCADA

Projetamos, desenvolvemos, testamos e implementamos sistemas SCADA completos para monitorar e controlar seus sistemas e processos. Nossos engenheiros podem trabalhar com equipamentos antigos, fornecer novos equipamentos SEL ou integrar ambos para criar um sistema econômico e de alta qualidade.

Selecione entre vários projetos para gerenciamento de interrupção, otimização de ativos, manutenção JIT, queda de carga, restauração de carga, controle de acesso, segurança cibernética e muito mais.

Alguns exemplos:

  • Interfaces local homem-máquina da subestação mestre
  • Registrador Sequencial de Eventos (SER) da estação e de todo o sistema
  • Recuperação de eventos do relé de todo o sistema
  • Redundância de servidor SCADA mestre
  • Acesso remoto
  • Relatórios gerenciais do sistema de energia corporativo e local

Integração do motorMAX ao centro de controle de motor (CCM)

O sistema de proteção e gerenciamento de motor de baixa tensão motorMAX é um sistema expansível e completo que integra com perfeição os MCCs com nossos sistemas powerMAX.

A solução de controle de motor inteligente motorMAX é mais simples, mais segura e mais confiável do que os métodos tradicionais, reduzindo o tempo e os custos de instalação, start-up e manutenção.

Benefícios Principais

  • A detecção de arco elétrico aumenta a segurança, reduzindo energia incidente. Todos os disjuntores de entrada são sinalizados para trip em <16 ms depois de um evento de arco em qualquer lugar do CCM.
  • Os Relés de Gerenciamento de Motor SEL-849 e Relés de Proteção de Alimentador SEL-751 fornecem mais dados do que os componentes de CCM tradicionais, o que proporciona uma melhor visão da operação do dispositivo final.
  • Os componentes da SEL e a arquitetura simplificada do sistema alcançam as mais altas classificações de níveis de integridade do sistema (SIL)
  • A gravação de oscilografia e sequência de eventos (SOE) permite fazer uma análise de diagnóstico on-line.
  • As interfaces de máquina permitem monitoramento e controle de forma local e remota. Os operadores podem gerenciar o sistema inteiro, incluindo dispositivos finais, de uma única tela de interface homem-máquina.

Dúvidas? Fale conosco!

Um representante da SEL entrará em contato com você. Ficaremos felizes em responder a todas as suas dúvidas e te ajudar a encontrar a melhor solução para suas necessidades.