Le système SEL fournit une protection de distance fiable et sûre qui peut être appliquée avec ou sans communications et peut fonctionner comme dispositif de secours pour la protection différentielle du courant de ligne dépendant des communications. Les solutions de protection de distance comprennent :
- Des éléments de distance à caractéristique en quadrilatère et à caractéristique mho : les relais de protection de ligne de transport SEL vous permettent de choisir l’une ou l’autre solution ou les deux.
- Une charge optimisée du système : la logique d’empiétement de charge intégrée vous permet d’appliquer en toute sécurité des éléments de protection de distance sur des lignes de transport à charge élevée.
- L’amélioration de la stabilité du système : la fonction de blocage contre les ruptures de synchronisme (OOS) sans aucun réglage de SEL améliore la sécurité lors des oscillations de puissance sans avoir à effectuer des études de stabilité de système longues et coûteuses.
- Un déclenchement assisté par communications : les relais de protection de ligne de transport SEL s’adaptent à de nombreux systèmes pilotes courants de protection, ce qui vous permet de configurer la protection sans avoir besoin de dispositifs de coordination externes.
Protection assistée par communications
Mettez en œuvre des systèmes de déclenchement et des plans d’action corrective (RAS) assistés par communications à l’aide des produits de mise en réseau et de contrôle SEL.