Choisissez mieux
La simplicité inhérente, la partage de données, la cybersécurité, la with "protection... rien ne se rapproche de la technologie Time-Domain Link (TiDL). TiDL est une solution point à point de systèmes secondaires numériques de poste électrique qui améliore la sécurité en éliminant le cablage de puissance des centres de contrôle. Elle permet d’économiser de l'argent en réduisant la quantité nécessaire de câblage en cuivre. Elle vous fait gagner du temps en réduisant de manière considérable l'installation, l'entretien et la documentation liés au câblage. C'est ainsi que vous économisez du cuivre, du temps, de l'argent, et que vous sauvez des vies.
Une connexion et c'est fait
Aucune action d’ingénierie de réseau. Aucune référence temporelle externe. Aucun commutateur Ethernet. Avec TiDL, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une connexion directe par fibre optique entre une unité de regroupement TiDL et un relais TiDL dans votre centre de contrôle. Et c’est terminé.Dans le système TiDL, l’unité de regroupement TiDL SEL-TMU numérise les signaux analogiques en communications déterministes par fibre optique. Cette architecture simple, point à point, transmet les données du réseau électrique avec synchronisation temporelle intégrée par un câble fibre optique vers le relais, de la série SEL-400, compatible avec TiDL dans le centres de contrôle. C’est la simplicité.
Flexibilité de l’application
Chaque SEL-TMU peut transmettre des données vers un maximum de quatre relais TiDL. La flexibilité des multiples connexions point à point et les topologies personnalisées vous permettent de concevoir votre système de protection exactement comme vous le souhaitez. Et lorsque vient le moment d’étendre le système, c’est facile.Un réseau isolé
Grâce au protocole non routable et à la connexion directe par fibre optique entre les unités de regroupement et les relais TiDL, pas besoin de commutateurs ou de routeurs. Cette architecture et ce protocole, conçus pour la sécurité, empêchent les accès à distance et éliminent la nécessité de contrôler les accès. Grâce à TiDL et son architecture de réseau isolé, vos communications sont déterministes et votre système est cybersécurisé.Échantillonnage précis. Protection éprouvée.
En utilisant la technologie TiDL, SEL-TMU réalise un échantillonnage à distance des données du réseau électrique et transmet les données au relais de la série TiDL, assurant ainsi une protection pour votre réseau électrique. De plus, l’architecture point à point de la technologie TiDL entraîne une réduction de la latence et de la gigue — les appareils SEL-TMU échantillonnent avec suffisamment de précision pour se passer d’une référence temporelle externe.La nouvelle solution que vous connaissez déjà
Si vous pensez que TiDL a l'air vraiment bien, mais qu'il va falloir vous former à de tous nouveaux produits, revoyez votre jugement. TiDL est basé sur la protection éprouvée des relais de la série SEL-400, ce qui signifie que les algorithmes, les systèmes et la configuration de votre relais dans le centre de contrôle demeure les mêmes, et que vous maintenez l'uniformité dans l'ensemble de votre poste électrique modernisé.Les relais TiDL améliorés qui communiquent avec le SEL-TMU seront disponibles selon un calendrier glissant. Visitez les pages Web du produit afin de vérifier la disponibilité actuelle.
Engagés pour un Futur Plus Simple, Plus Rapide Et Plus Sûr
Dans le cadre de notre engagement pour le développement de technologies innovantes, d’autres solutions compatibles avec la technologie TiDL sont à venir. C’est ici que tout commence.