Poste électrique numérique ou système secondaire numérique : quelle est la différence ?

Définition précise de la terminologie de l’industrie

Que signifie « poste électrique numérique » ?

Un poste électrique est l’un des éléments d’un réseau électrique. Il est composé d’appareils à haute tension conçus et dimensionnés pour la tension de fonctionnement du poste électrique (appelé système primaire) et de l’équipement à basse tension (appelé système secondaire). Compte tenu de cette définition, que signifie l’expression « poste électrique numérique » ? Pour certains, il s’agit simplement d’utiliser des câbles à fibres optiques pour communiquer entre les relais du centre de contrôle et les transformateurs de mesure, les disjoncteurs et les unités de regroupement présents dans le périmètre du poste électrique. Pour d’autres, cette expression est synonyme de protocoles industriels définis par l’ensemble des normes CEI 61850. L’équipement primaire du poste électrique n’est pas numérique ; il n’y a pas de disjoncteurs numériques, ni de transformateurs numériques, ni de limiteurs de surtension numériques. Par conséquent, il n’est pas possible d’avoir un poste électrique entièrement « numérique ». Le concept de poste électrique numérique traduit le fait de numériser une partie du système secondaire du poste électrique en éliminant la majorité des circuits secondaires analogiques entre les transformateurs de mesure et les relais de protection.

Pourquoi SEL utilise l’expression « systèmes secondaires numériques »

La mission de SEL est de rendre l’énergie électrique plus sûre, plus fiable et plus économique. Fidèles à cette mission, nous aidons les clients du monde entier à protéger, à contrôler et à surveiller l’équipement primaire des postes électriques à l’aide d’appareils numériques et de protocoles de communication dans les postes électriques.   Il n’existe pas de poste électrique “numérique“ complet. L’énergie, par nature, n’est pas numérique.  Greg Rzepka Directeur technique, R&D, SEL Dans cet esprit, nous utilisons l’expression « systèmes secondaires numériques » pour définir plus précisément les parties du poste électrique qui peuvent être numérisées. Au fur et à mesure que vous parcourrez le site Web de SEL, vous constaterez que cette nouvelle expression est utilisée dans notre documentation relative aux technologies de liaison de domaine temporel (TiDL, Time-Domain Link) et de valeurs échantillonnées (SV, Sampled Values).