Production

Énergie solaire

Une solution SEL peut vous aider à respecter les normes les plus strictes en matière de fiabilité et de sécurité, tout en réduisant le coût global du cycle de vie.
Utilisez les produits SEL pour :
  • localiser et résoudre les défauts de câble des artères de distribution ;
  • Installer les contrôleurs d’automatisation en temps réel (RTAC) SEL et les commutateurs réseau sécurisés afin de mettre en œuvre le réglage du facteur de puissance basé sur les communications ;
  • Contrôlez de façon sûre et économique le point commun de raccordement (PCC) entre le réseau public et les ressources de production d’énergie.
  • mettre en œuvre rapidement votre projet d’énergie renouvelable grâce à des bibliothèques de systèmes de commande standardisées.

Protection et interconnexion

SEL-651R Dispositif de commande de disjoncteur à réenclenchement avancée

Une solution clé en main de point de couplage commun (PCC). Un appareil à faible coût contrôle votre interconnexion de services publics avec la protection et la synchronisation IEEE 1547-2018. La détection d'îlotage rapide innovante de SEL garantit la sécurité des deux côtés du point d'interconnexion.En savoir plus 

Surveillance, contrôle et intégration

SEL-734/734T Revenue Meter

Optimisez votre système par l’analyse des données, l’examen des évolutions de l’usage et le diagnostic des problèmes du système.
  • Mesure des indicateurs de qualité de l’énergie et établissement de rapports.
  • Mesure sur une large plage de courant à des fins de facturation.
  • Journalisation d’affaisement, de gonflement et d’interruption de tension (VSSI).
  • Relevé automatique des données : mesure de la puissance appelée et de la consommation d’énergie en fonction de la tarification et réalisation d’un comptage à tarifs multiples.
  • Capture de formes d’onde et déclenchement d’enregistrements.
En savoir plus 

Communication et cybersécurité

Les solutions de communication SEL aident à garantir la fiabilité et la cybersécurité de vos réseaux de communication ainsi que leur conformité aux exigences d’audit NERC CIP.

SEL-2742 Commutateur réseau piloté par logiciel

Il s’agit du premier commutateur de l’industrie adapté à une mise en réseau pilotée par logiciel (SDN) et éprouvé sur le terrain. La gestion centralisée de l’écoulement du trafic contrôlée par logiciel vous permet de rester maître de vos flux de communications et de sécuriser les interfaces physiques et liées à la cybersécurité.
  • Sécurité du réseau : contrôlez avec précision ce qui est autorisé sur votre réseau et éliminez les fonctionnalités réseau sujettes aux attaques.
  • Gestion centralisée du réseau et collecte de données.
  • Collecte de données selon les normes CIP de la NERC (à l’aide du contrôleur de flux de réseau piloté par logiciel SEL-5056 et de l’application SEL Flow Auditor).
  • Synchronisation temporelle sur un réseau local.
  • Installation dans des postes électriques : adapté aux conditions difficiles.
En savoir plus 

Services d’ingénierie

Laissez-nous collaborer avec vous pour concevoir une solution SEL pour votre réseau. Des études d’ingénierie à la conception des systèmes en passant par la mise en service et la formation, les ingénieurs SEL apportent à chaque projet une inventivité et une compréhension profonde des principes fondamentaux des systèmes d’énergie électrique. Quel que soit le degré de complexité ou de sophistication de votre système, nous pouvons vous aider à le protéger, à le simplifier et à le contrôler.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les conditions les plus difficiles au monde, dépassant toutes les exigences des normes de l’industrie en matière de température, de chocs et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option pour les circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans des conditions défavorables.Chaque produit SEL est livré avec une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Pendant la période de garantie, si un produit tombe en panne, nous le réparons ou le remplaçons sans frais.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.