html{display:none} SEL-C662 Câbles série USB - Assistance | Schweitzer Engineering Laboratories

Assistance

Contactez votre représentant commercial local

Assistance technique SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Voir tous les contacts d’assistance

Driver USB SEL

Ce driver permet la communication USB entre les ordinateurs sous Windows et les ports USB SEL.

Instructions d'installation

  1. Assurez-vous que le périphérique USB n'est pas branché.
  2. Téléchargez et ouvrez R6.6.0.0.Driver.exe.
  3. Cliquez sur Oui à l'invite d'installation des drivers SEL USB vers UART.
  4. Cliquez sur Suivant une fois que l'installation est terminée.
  5. Redémarrez l'ordinateur.
  6. Branchez le câble USB.
  7. Attendez que le PC ait terminé l'installation.
  8. Pour voir la nouvelle attribution des ports COM, ouvrez le gestionnaire de périphériques et développez les ports.

Remarque

Téléchargez ce driver pour communiquer avec les ports USB des dispositifs suivants :

  • SEL-2440
  • SEL-3031
  • SEL-C662
  • SEL-C663
  • SEL-C667
  • SEL-3021
  • SEL-9192
  • SEL-T4287
Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 8, Windows 7, Vista et XP 32-bit et 64-bit.

Version
R6.6.0.0
Taille
3,55 Mo
Code de date
20130215

Vérification des téléchargements de logiciels SEL