Ajoutez un câble de port série EIA‑232 de 1,8 ou 3,6 mètres (6 ou 12 pieds) au port USB d'un PC afin de communiquer avec les relais SEL et d'autres dispositifs équipés de ports série EIA‑232.
Avez-vous besoin d'aide pour un câble personnalisé ? Contactez notre équipe d'assistance ici : Prise en charge de câble personnalisé
USB vers EIA-232 : interaction avec les relais SEL et autres périphériques par connexion de la fiche mâle USB Standard-A à un port série mâle à 9 broches (SEL-C662).
Ajouter des ports série aux ordinateurs personnels
Utiliser des débits de données série allant jusqu'à 115 200 bits/s. De nombreux périphériques communiquent avec les ports série EIA-232, mais de nombreux nouveaux ordinateurs ne disposent pas de suffisamment de ports série intégrés. Servez-vous des câbles de l'adaptateur SEL pour utiliser un port USB afin de communiquer avec les périphériques série.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.