html{display:none} SEL-TWFL Localisateur de défauts par ondes progressives double et enregistreur à 12 canaux MHz | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-TWFL

Localisateur de défauts par ondes progressives double et enregistreur à 12 canaux MHz

Le SEL-TWFL fournit une localisation précise de défaut en utilisant des méthodes basées sur les ondes progressives et l'impédance. Des années de données sur le terrain montrent que la technologie SEL de localisation de défaut par ondes progressives est précise dans un périmètre de pylône. Le dispositif comprend également une logique de surveillance de ligne pour localiser les défauts naissants.

Le SEL-TWFL est un localisateur de défauts économique capable de surveiller les lignes compensées en série, les lignes aériennes, les lignes câblées et les lignes de transport hybrides avec des sections aériennes et câblées. Il est adapté aux applications radiales, à deux et trois terminaux, et un SEL-TWFL peut surveiller deux lignes à partir d'un seul poste électrique. Pour des procédés de localisation de défauts à extrémités multiples, les dispositifs SEL-TWFL échangent des données sur un canal de communications et signalent la localisation de défaut localement ou par l'intermédiaire des protocoles de communications vers un système SCADA. Le SEL-TWFL est un enregistreur de défauts exceptionnel, enregistrant des données de six courants et six tensions pendant 1,2 seconde à une fréquence d'échantillonnage de 1 MHz avec une résolution de 18 bits.

À partir de

10 800 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Technologie inégalée de localisation de défaut et de surveillance des lignes : réduisez le temps et les efforts nécessaires pour détecter les défauts lorsque vous envoyez les équipes de patrouille sur la localisation de défaut. Le SEL-TWFL inclut des méthodes de localisation de défauts à simple extrémité et à extrémités multiples, basées sur les ondes progressives et précises dans le périmètre d'un pylône. Il inclut également des méthodes basées sur l'impédance à simple extrémité et à extrémités multiples. La combinaison de ces méthodes permet d'obtenir la meilleure précision et la plus grande fiabilité pour toutes les combinaisons de conditions de fonctionnement et de types de défauts. Utilisez une fonction de surveillance de ligne pour la maintenance de ligne conditionnelle afin d'éviter les défauts de ligne et de détecter les points faibles le long de la ligne.

Enregistrement ultra-haute résolution : améliorez votre compréhension des transitoires haute fréquence sur votre réseau électrique, tel que les ondes progressives provenant de défauts, les évènements de commutation, les réamorçages de disjoncteurs et les défauts à résolution automatique. Le SEL-TWFL mesure et enregistre les courants et les tensions de ligne grâce à un échantillonnage haute fidélité (1 MHz, 18 bits), en offrant une meilleure compréhension des évènements de votre système d'alimentation.

Applications complètes : localisez avec précision les défauts sur les lignes aériennes et les lignes câblées, ainsi que sur les lignes hybrides câblées et aériennes. Le SEL-TWFL est un excellent choix pour les lignes compensées en série et peut être appliqué aux lignes de transport à dérivation.

Caractéristiques

    1. 1

      Port USB 2.0 pour un accès d'ingénierie local.

    2. 2

      Affichage permettant de consulter les informations relatives aux mesures, aux évènements, à la localisation de défaut et à l'état du dispositif

    3. 3

      Navigation simple par IHM.

    4. 4

      Pochette pour glisser des étiquettes et cibles LED

    5. 5

      Grande pochette pour glisser des diagrammes ou des informations sur les actifs.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Six sorties d'interruption de courant élevé grande vitesse et un sortie d'alarme

    2. 2

      Cinq entrées dotées d'une borne commune

    3. 3

      Entrée temporelle IRIG-B

    4. 4

      Trois ports à fibre optique pour localiser ou déclencher le localisateur de pannes et l’enregistreur d’événements à plusieurs extrémités à l’aide de bits en miroir SEL ou de communications conformes à la norme IEEE C37.94

    5. 5

      Port Ethernet SFP (enfichable à faible encombrement, Small Form-Factor Pluggable) de 100 Mbit/s ou de 1 Gbit/s pour l'accès d'ingénierie et SCADA.

    6. 6

      Huit entrées et sorties pour la signalisation numérique

    7. 7

      Entrées de courant pour deux terminaux de ligne à disjoncteur simple ou un terminal de ligne à disjoncteur double

    8. 8

      Entrées de tension pour bornes à une ou deux lignes

    9. 9

      Bloc d'alimentation

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

Applications

Applications

Le SEL-TWFL peut surveiller les lignes aériennes et câblées ainsi que les lignes hybrides avec des sections aériennes et câblées. Le SEL-TWFL est bien adapté aux lignes compensées en série et aux lignes de transport à dérivation. Dans les applications à extrémités multiples, chaque SEL-TWFL utilise un multiplexeur conforme à la norme IEEE C37.94, tel que l'ICON SEL, pour échanger des informations sur les défauts avec un SEL-TWFL distant afin de calculer la localisation de défauts basés sur l'impédance et sur les ondes progressives. Au niveau de chaque terminal de ligne, un relais de protection de ligne envoie des signaux de déclenchement de localisateur de défaut au SEL-TWFL connecté en utilisant soit des communications Mirrored Bits par l'intermédiaire d'un émetteur-récepteur à fibre optique SEL-2814 avec contrôle de flux matériel, soit des entrées de contact.

TWFL-2-Terminal-Line-App

Détails

Localisation précise de défaut
Localisez les anomalies jusqu'à la tour la plus proche grâce à la technologie de localisation des défauts par ondes progressives de SEL, qui a fait ses preuves sur le terrain. Obtenez une localisation fiable de défaut grâce aux méthodes de localisation de défauts basés sur les ondes progressives et sur l'impédance. Assurez une localisation fiable de défaut dans une large gamme de conditions de fonctionnement grâce aux méthodes de localisation des anomalies basées sur l'impédance à simple et à plusieurs extrémités.

Les méthodes à extrémités multiples fonctionnent sur un canal multiplexé de 64 kbit/s conforme à la norme IEEE C37.94 et nécessitent que le SEL-TWFL à chaque terminal de ligne soit connecté par l'entrée IRIG-B à une horloge externe conforme à la norme IEEE C37.118 avec une précision inférieure à la microseconde.

Dans les applications sans canal numérique, utilisez la méthode de localisation des anomalies basée sur les ondes progressives unipolaires et obtenez une courte liste hiérarchisée des emplacements possibles des anomalies.

Connectez le SEL-TWFL à des transformateurs de protection standard et programmez le déclencheur de localisation de défaut sur la base des sorties DÉCLENCHEMENT des relais de protection en utilisant les E/S de contact ou les communications SEL Mirrored Bits.

Surveillance de ligne
Surveillez la ligne pour détecter les défauts naissants, récurrents ou les défauts de câble naissants. Obtenez un décompte des évènements calculé par emplacement pour détecter une activité à faible énergie et des défauts le long de la ligne. Prévenez les défauts en nettoyant ou en remplaçant certains isolateurs, en taillant la végétation, en améliorant les solutions anti-emballement, en appliquant des séparateurs de ligne ou en améliorant la protection contre la foudre. La logique de surveillance de ligne utilise la localisation de défaut issu de la méthode basée sur des ondes progressives à extrémités multiples, en tabulant des évènements précurseurs de défaut dans les segments définis de la ligne. Elle émet une alarme si le nombre d'évènements dépasse un seuil défini par l'utilisateur. La surveillance de ligne fonctionne sur un canal multiplexé de 64 kbit/s conforme à la norme IEEE C37.94 et nécessite que le SEL-TWFL à chaque terminal de ligne soit connecté par l'entrée IRIG-B à une horloge externe conforme à la norme IEEE C37.118 avec une précision inférieure à la microseconde.

Enregistrement haute fidélité
Le SEL-TWFL mesure et enregistre les courants et tensions de ligne (12 canaux) à une fréquence d'échantillonnage de 1 MHz. Le dispositif stocke 50 enregistrements d'une durée de 1,2 seconde. Déclenchez la capture de données à partir de n'importe quel bit de mot de relais du dispositif (piloté par des éléments de surintensité, de sous-tension et de surtension), une entrée de contact, une entrée SEL Mirrored Bits ou toute combinaison de ces éléments. Analysez les évènements du réseau électrique haute fréquence, y compris les éclairs, les réamorçages du disjoncteur et les tensions transitoires de récupération du disjoncteur, avec la capacité d'enregistrement exceptionnelle de 1 MHz et 18 bits du SEL-TWFL.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-TWFL R100-V1 001 7.3.0.4
SEL-TWFL R100-V0 001 7.3.0.4

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-TWFL R100-V1 SEL-TWFL-R100-V1-Z001001-D20260121 20/03/2026 ~1260790001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-TWFL R100-V1 001 7.3.0.4
SEL-TWFL R100-V0 001 7.3.0.4