Grâce à une combinaison de technologies de protection à ondes progressives et à grandeurs incrémentielles, les relais de protection à domaine temporel SEL se déclenchent en toute sécurité à une vitesse de 1 ms, enregistrent les données d’événements avec un taux d’échantillonnage de 1 MHz et localisent les défauts dans le périmètre du pylône le plus proche.
Ces relais de ligne de transport ultra haute vitesse sont conçus pour la vitesse, la sécurité et la facilité d’utilisation
L’association de ces éléments avec des relais de protection à domaine temporel permet d’élargir leur fonctionnalité et de simplifier les tests.