Localisation de défaut

Les méthodes intégrées de localisation des défauts dans les dispositifs SEL vous permettent d'identifier rapidement les défauts, de répartir les équipes de réparation et de restaurer le service plus rapidement.La technologie de localisation de défauts par ondes progressives calcule l'emplacement des défauts temporaires et permanents en mesurant les heures d'arrivée des ondes progressives qui se produisent naturellement suite à un défaut de ligne de transmission. La détection précise de ces ondes nécessite une surveillance à ultra-haute résolution, et la localisation est précise au périmètre de pylône près (± 300 m).La technologie de localisation de défauts basé sur l'impédance calcule l'emplacement des défauts en détectant les changements d'impédance de ligne résultant d'un défaut. La localisation basée sur l'impédance est fiable et précise jusqu'à environ 2 % de la longueur totale d'une ligne.

Localisation de défauts par ondes progressives

Utilisez la surveillance à ultra-haute résolution pour détecter les ondes progressives se propageant à partir des défauts temporaires ou permanents, ainsi que les précurseurs de défaut. Ces dispositifs incluent également des méthodes de localisation des défauts basées sur l'impédance pour détecter les défauts produisant des ondes progressives trop faibles ou trop déformées pour être utilisées.